Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del termómetro TC TMT162C con transmisor de campo

TMT162C
Termómetro TC, transmisor de campo, indicador

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p.ej., en la industria Oil & Gas

TMT162C
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    clase 1 conforme a IEC 60584
    clase 2 conforme a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    en función de la configuración
    t50 = 3 s
    t90 = 7 s

  • Máx. presión de proceso (estática)

    hasta 20 °C: 480 bar (6.962 psi)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:
    –40 °C … 800 °C
    (–40 °F … 1.472 °F)
    Tipo J:
    –40 °C … 750 °C
    (–40 °F … 1.382 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 30.000,00 mm (1.181,10")

Ámbito de aplicación

Este robusto termómetro está diseñado para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad importantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. El termómetro satisface los requisitos de seguridad correspondientes gracias a los diversos certificados y pruebas. El uso de un transmisor conduce a un mayor nivel de exactitud de medición y fiabilidad en comparación con los sensores conectados por cable directamente.

  • Industria química / farmacéutica

  • Industria petroquímica

  • Industria energética

  • Industria papelera

  • Aplicaciones industriales en general

El termómetro termopar TMT162C comprende un inserto de medición con un termopar de tipo J o K en un transmisor de campo electrónico con protocolo HART®, FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS® PA.

Ventajas

  • Cabezal de dos cuerpos

  • Indicador retroiluminado para mostrar unos valores de medición grandes, un gráfico de barras y las condiciones de fallo del equipo

  • Aislamiento galvánico 2 kV (desde la entrada del sensor hasta la salida)

  • Amplia gama de conexiones al termopozo roscadas disponibles como estándar

  • Inserto de medición intercambiable, incluido un tubo con aislamiento mineral (SS 316L/1.4404)

  • Certificados para uso en zonas explosivas: envolvente antideflagrante (Ex d), seguridad intrínseca (Ex ia), equipo que no produce chispas (Ex nA)

  • Cabezal de aluminio o acero inoxidable, grado de protección IP67, NEMA 4x

please wait Loading alternative products

Predecesor