Nuestros productos diseñados para una comunicación digital, sencilla y rápida
Ethernet APL amplía las capacidades del Ethernet convencional para satisfacer los exigentes requisitos de la industria de procesos: una gran longitud de cable, una fácil instalación y protección contra explosiones. Permite la comunicación a alta velocidad y la alimentación a través de un cable de 2 hilos, lo que lo convierte en la opción ideal para equipos de campo como los sensores de medición. Endress+Hauser ofrece una gran variedad de equipos de medición compatibles con Ethernet APL.
Endress+Hauser ofrece equipos de medición compatibles con Ethernet APL.
¿Qué es Ethernet APL? Breve explicación
Con Ethernet APL se pueden configurar diversos tipos de topología.
Endress+Hauser ofrece equipos de medición compatibles con Ethernet APL.
¿Qué es Ethernet APL? Breve explicación
Con Ethernet APL se pueden configurar diversos tipos de topología.
Ventajas
PROFINET PA Perfil 4, redundancia del sistema S2, reconfiguración dinámica
Servidor web integrado que proporciona acceso remoto para la parametrización, la localización y resolución de fallos, además de otras funciones (p. ej. la creación de informes)
Integración en el sistema de última generación mediante paquetes FDI
Interfaces hombre-máquina táctiles en servidor web y gestión de activos, con un driver de equipo para comunicación cíclica (por ejemplo, GSD para PROFINET) almacenado directamente en el equipo Parametrización guiada para una fácil utilización
Ethernet APL es una nueva capa física para Ethernet, desarrollada para satisfacer los requisitos de la industria de procesos. Se puede combinar con cualquier tipo de protocolo Ethernet industrial o aplicación Ethernet estándar. Endress+Hauser ha lanzado al mercado instrumentos PROFINET, los primeros instrumentos totalmente compatibles con Ethernet APL. A los que seguirán otros protocolos.
Rango de medición4 dm³/min a 9600 m³/h (1 gal/min a 44 000 gal/min)
Rango de temperatura del medioMaterial del recubrimiento PFA: –20 a +150 °C (–4 a +302 °F) Material del recubrimiento PFA de alta temperatura: –20 a +180 °C (–4 a +356 °F) Material del recubrimiento PTFE: –40 a +130 °C (–40 a +266 °F)
Rango de mediciónLíquido: 0,076 a 2.100 m³/h (0,045 a 1.300 ft³/min) en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F) Vapor, gas: 0,39 a 28.000 m³/h (0,23 a 17.000 ft³/min) en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Rango de temperatura del medioEstándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F) Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
Máx. presión de procesoPN 100, Clase 600, 20 K
Materiales húmedosTubo de medición: 1.4408 (C3FM); CX2MW similar a Hastelloy C22, 2.4602
Error de medición máx.Flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % o. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Flujo volumétrico (opcional) ±0.2 % o. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
Rango de medición4 dm³/min a 9600 m³/h (1 gal/min a 44 000 gal/min)
Rango de temperatura del medioMaterial del recubrimiento PFA: –20 a +150 °C (–4 a +302 °F) Material del recubrimiento PFA de alta temperatura: –20 a +180 °C (–4 a +356 °F) Material del recubrimiento PTFE: –40 a +130 °C (–40 a +266 °F)
Transmisor de temperatura PROFINET® como cabezal o dispositivo de campo con dos entradas de sensor universales apto para su uso en zonas peligrosas con Ethernet-APL™.
Ethernet-APL se ha desarrollado para ser un estándar abierto, adaptable a futuros avances y completamente integrado con la Internet Industrial de las Cosas (IIoT).
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .