Este producto ya no se encuentra disponible.
Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.
-
Sucesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica Simplicidad Variable
-
-
-
Información técnica (TI)
Proline Promag 10H Technical Information
Electromagnetic flowmeter
The flowmeter for smallest flow rates with a highly cost-effective
transmitterEN ES 21/03/201827/04/201728/04/201601/05/201201/05/2010Idioma:
Inglés
Versión:
21/03/2018
Tamaño del archivo:
643.8 KB
Nombre del archivo:
TI00095DEN_1618.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag 10 HART Manual de instrucciones
Sistema de medición de caudal electromagnético.
EN ES 27/11/201713/03/201709/02/201601/02/201507/01/2015Idioma:
Español
Versión:
07/01/2015
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
BA00082Des_Promag10_1514.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Proline Promag 10 Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN ES 27/11/201713/03/201704/04/201609/09/201501/02/2015Idioma:
Español
Versión:
27/11/2017
Tamaño del archivo:
762.9 KB
Nombre del archivo:
KA00032DES_2017.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN ES 15/10/202401/10/201828/06/2012Idioma:
Inglés
Versión:
15/10/2024
Tamaño del archivo:
797.3 KB
Nombre del archivo:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN ES 01/03/201828/11/201325/04/2013Idioma:
Inglés
Versión:
01/03/2018
Tamaño del archivo:
139.5 KB
Nombre del archivo:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Replacing the transmitter Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 53, 55
EN ES 01/04/201902/03/2010Idioma:
Inglés
Versión:
01/04/2019
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
EA00082DA2_1119.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Replacing transmitter parts Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
EN ES 01/04/201917/11/2011Idioma:
Inglés
Versión:
01/04/2019
Tamaño del archivo:
558.9 KB
Nombre del archivo:
EA00040DA2_1419.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Repairkit cover
Installation Instructions
Promag 10, 50, 53, 55, HEN ES 06/01/201611/12/2015Idioma:
Inglés
Versión:
06/01/2016
Tamaño del archivo:
311.8 KB
Nombre del archivo:
EA01135DA2_0216.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Interface parts Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800
EN ES 01/05/201728/06/2012Idioma:
Inglés
Versión:
01/05/2017
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
EA00033DA2_1517.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Distance sleeves in plastic process connections, sensor nominal diameter DIN DN 25 and ANSI 1" Installation Instructions
Promag 10 H, 23 H, 50 H, 53 H, 55 H
EN ES 01/10/201811/01/2010Idioma:
Inglés
Versión:
01/10/2018
Tamaño del archivo:
176.2 KB
Nombre del archivo:
EA00101DA2_0218.pdf
-