Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Autocalibración en línea automatizada en Lonza

Monitorización completa en todo el bioproceso

Para Lonza, la fiabilidad de proceso y la calidad de producto son primordiales. La calibración completamente automatizada y trazable durante el proceso puede reducir el riesgo de errores de medición no detectados al mínimo.

TrustSens, lanzamiento fermentador de planta, autocalibración, medición de temperatura

Ventajas

  • Detección temprana de derivas por variación de temperatura

  • Los intervalos de calibración cortos reducen el riesgo de que se produzcan mediciones de temperatura incorrectas

  • Máxima seguridad de proceso y disponibilidad de planta

  • Una precisión de 0,03 °C es 10 veces mejor en comparación con un sensor estándar Pt100 de clase AA

  • Almacenamiento completamente automatizado y trazable de las últimas 350 calibraciones

Christian Ebener, Director de Automatización,
Bioproducción, Lonza, Visp

Nuestras plantas de bioprocesos necesitan sensores de temperatura que sean 100 % fiables. Con su función automática de autocalibración en línea a 118 °C, el TrustSens es una apuesta segura para nosotros.

Christian Ebener, Director de Automatización
Bioproducción, Lonza

Un desafío para el cliente

Los tiempos de parada y de calibración deberían reducirse al mínimo. Para mantener el nivel de riesgo en procesos de bioproducción lo más bajo posible, se requiere un aumento de la frecuencia
de calibración. Debería ser posible ahorrar tiempo en tareas de instalación, mantenimiento y monitorización y llevar a cabo estas tareas de forma segura y fiable. Todas las especificaciones requieren un alto nivel de calidad de producto.

Nuestra solución

El sensor de temperatura iTHERM TrustSens con autocalibración se utilizó para realizar tests durante un período de cuatro meses en una solución de referencia ubicada en un fermentador de planta piloto. Este sensor realiza una autocalibración en línea automatizada a 118 °C durante cada proceso SIP (Steam in Place) e informa al sistema de control de todas las desviaciones mediante el protocolo HART. La desviación media de 0,03 °C también es 10 veces mejor que el error máximo permitido de un sensor estándar Pt100 de clase AA.