Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

IO-Link es un protocolo de comunicación de código abierto que proporciona una conexión digital bidireccional entre equipos de campo (como, por ejemplo, equipos de medición, interruptores y actuadores) y sistemas de control industrial (como PLC). Está basado en una arquitectura punto a punto, en la que el maestro IO-Link coordina la comunicación directa con múltiples equipos IO-Link conectados. IO-Link ofrece un gran número de ventajas en aplicaciones específicas de la automatización de procesos, posicionándose como el protocolo preferido para tareas de medición sencillas.

Ventajas de la tecnología IO-Link

  • Comunicación sencilla entre equipos: ideal para sensores (equipos de medición e interruptores) y actuadores para aplicaciones compactas (por ejemplo, para la medición de temperatura, presión, caudal o nivel).
  • Rentabilidad: es una opción económica para aplicaciones simples que requieren numerosos equipos de campo.
  • Facilidad de integración: es una tecnología fácil de configurar e integrar en sistemas de automatización existentes sin necesidad de modificaciones significativas.
  • Diagnóstico y parametrización: la configuración, el diagnóstico y la monitorización remotos reducen la intervención manual, minimizan el tiempo de parada y facilitan el mantenimiento preventivo.
Proceso de llenado de botellas en la producción de bebidas ©Endress+Hauser

Proceso de llenado de botellas en la producción de bebidas.

Ejemplo de aplicación:

industria de alimentos y bebidas

Reduzca el tiempo de comercialización y mejore la eficiencia de los flujos de trabajo de producción gracias a la comunicación estandarizada de IO-Link. Garantice el cumplimiento de las normativas de calidad y seguridad alimentaria accediendo de forma rápida y fiable a la documentación y las certificaciones requeridas, mediante equipos compatibles con IO-Link.

  • Gestione los activos de una forma coherente gracias a la identificación automática y configuración de equipos IO-Link, con una experiencia plug-and-produce (enchufar y producir) verdaderamente fluida.
  • Gracias al paquete de soporte de integración IO-Link de Endress+Hauser podrá llevará a cabo una integración sin complicaciones y una puesta en marcha rápida.
Proceso de distribución de agua en una planta biofarmacéutica ©Endress+Hauser

Proceso de distribución de agua en una planta biofarmacéutica.

Ejemplo de aplicación: ciencias de la vida

Control de parámetros críticos en la purificación y distribución de agua

El agua de grado farmacéutico es un elemento esencial en la fabricación de medicamentos y exige un riguroso control de calidad, así como el estricto cumplimiento de las normativas vigentes. Gracias a la conectividad IO-Link, la instrumentación garantiza una monitorización y un control permanentes de los parámetros críticos del proceso en todo el sistema de agua, desde el tratamiento inicial y la purificación, hasta la distribución y el punto donde se utiliza. Nuestro portafolio de productos compatible con IO-Link admite la adquisición de datos en tiempo real y una integración perfecta, independientemente del tamaño de la planta.

  • Operaciones estandarizadas y optimizadas con una gama escalable de instrumentos de control de calidad y procesos compatibles con IO-Link.
  • Totalmente compatible con las pautas ASME BPE, ISPE y las farmacopeas globales.
  • Integración digital simplificada gracias al paquete de soporte de integración IO-Link de Endress+Hauser, Ethernet industrial y conectividad preparada para la nube.
  • Estrategias de calibración predictiva basadas en análisis de datos, minimizan el tiempo de inactividad y optimizan los ciclos de mantenimiento.

Saque el máximo rendimiento a la tecnología IO-Link en su industria

IO-Link ya se ha consolidado como una tecnología clave en la automatización de fábricas. Acceda a documentación técnica detallada sobre aplicaciones concretas en la industria de procesos, útiles tanto para clientes OEM como para usuarios finales.

Producción de alimentos y bebidas

Alimentación y bebidas

En este documento técnico, explicamos cómo puede utilizar IO-Link en sus aplicaciones de alimentos y bebidas, como, por ejemplo, la pasteurización, la elaboración de cerveza o el envasado.

Instalación para el tratamiento de aguas

Agua y aguas residuales

En este documento técnico, explicamos cómo puede utilizar IO-Link en sus aplicaciones de agua o aguas residuales, como la limpieza de aguas residuales o la producción de agua potable.

Equipos IO-Link de Endress+Hauser

Explore nuestros productos destacados con tecnología IO-Link o descargue el catálogo para consultar nuestro portafolio completo.

/

¿Por qué elegir la tecnología IO-Link de Endress+Hauser?

Al optar por la tecnología IO-Link de Endress+Hauser, accede a equipos de una calidad excepcional para la automatización de procesos, con un nivel de excelencia que supera ampliamente los estándares habituales en esta categoría. Nuestra tecnología ofrece alto grado de interoperabilidad con maestros IO-Link de terceros y software de configuración, gracias a la implementación exhaustiva de la última Smart Sensor Profile Specification. Además, ofrecemos la integración de otros componentes del sistema localmente bajo pedido. Al elegir Endress+Hauser, puede contar con una amplia gama de servicios a lo largo de todo el ciclo de vida de sus dispositivos, así como con una asistencia de la misma calidad que la que ofrecemos para nuestros productos premium. Además, nuestros equipos pueden integrarse rápida y fácilmente en los principales sistemas de control de procesos porque ya incluyen bibliotecas completas de bloques de funciones para Siemens TIA Portal e instrucciones complementarias para Rockwell Plant PAx. Obtenga más información sobre la integración para Siemens y Rockwell Automation aquí.

La combinación de equipos IO-Link de Endress+Hauser para puntos de medición simples y soluciones inteligentes para mediciones críticas en procesos, constituye una base sólida para maximizar los beneficios de la digitalización industrial.

Arquitectura típica de red Ethernet industrial con integración IO-Link ©Endress+Hauser

Endress+Hauser ha seleccionado cuidadosamente un portafolio de productos IO-Link y PROFINET, EtherNet/IP para ofrecerle el mejor servicio.

Mejora de IO-Link con protocolos avanzados

Si bien IO-Link destaca por ofrecer una comunicación digital bidireccional eficiente con equipos de campo, conviene remarcar que está optimizado para entornos de mediciones sencillas y una automatización industrial básica, en los que bastan sensores discretos y capacidades básicas de transmsión de datos. No obstante, en aplicaciones que requieren gran ancho de banda, procesamiento en tiempo real o presentan elevada complejidad, IO-Link por sí solo podría no ser suficiente para satisfacer todos los requisitos, siendo necesario complementarlo con otros protocolos de comunicación industrial. Este enfoque híbrido permite a los fabricantes aprovechar la simplicidad y la rentabilidad de IO-Link para sensores básicos mientras utilizan protocolos más potentes para los equipos complejos y sistemas de control.

Situaciones habituales:

Estrategias clave de integración:

¿Desea obtener más información?

Nuestros asesores están a su disposición para responder a todas sus preguntas.

Notas al pie

También podría interesarle