Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
máx.. 80°C (176°F)
-
Presión de proceso
Para operación de ensamble manual : máx. 2bar (29psi)
Presión del medio : máx.. 10bar (145psi)
Ámbito de aplicación
Cleanfit COA451 es un portasondas retráctil para todos los ámbitos de aplicación de las mediciones de oxígeno disuelto. Está equipado con un pasador de tope, juntas tóricas y una válvula de bola, que permiten el aislamiento completo del proceso y el compartimento del sensor. Ello le permite acceder al sensor sin tener que interrumpir el proceso o vaciar la tubería o depósito. Además, se beneficiará de una mayor seguridad y fiabilidad del proceso y de una reducción significativa de las actividades de mantenimiento en todo el punto de medición.
Flowfit COA451 es un portaelectrodos retráctil para sensores de oxígeno con un diámetro de 40 mm en las aplicaciones siguientes:
Plantas de tratamiento de aguas residuales:
- Control de O2 en los tanques de aireación
- Monitorización y tratamiento de aguas de procesoDepuradoras:
- Monitorización del estado de aguas potables
- Monitorización de la calidad del agua en ríos, lagos o maresServicios auxiliares de todas las industrias:
- Control de O2 en tratamientos biológicos
- Monitorización y tratamiento de aguas de procesoPiscicultura:
- Control de O2 para unas condiciones de crecimiento óptimas
Ventajas
Un portasondas para todas las aplicaciones: el principio de 'uno para todos' optimiza la gestión de proveedores, acelera el desarrollo del proyecto y simplifica la gestión del ciclo de vida.
Mantenimiento fácil y seguro: actividades de mantenimiento y limpieza del sensor sin interrupción del proceso.
Diseño robusto: presión de proceso hasta 10 bar (145 psi), manejo manual hasta 2 bar (29 psi).
Funcionamiento práctico y eficiente: la conexión de agua para enjuague permite el lavado sin retirar el sensor del proceso.
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
Measuring principle
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Medición del proceso
Tratamiento de aguas residuales y agua
Agua potable
Monitoreo del agua de la superficie
Acuicultura -
Característica
Monitoreo y limpieza del sensor sin interrumpir el proceso
-
Diseño
Sujetador de proceso con válvula de bola manual y conexión para agua de enjuagado.
-
Material
Carcasa: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Válvula de escape de aire y conexión de enjuague: latón niquelado
Junta: Viton -
Dimensión
Profundidad de Inmersión : 170mm o 270mm
(6.63 - 10.53pulgadas) -
Temperatura del proceso
máx.. 80°C (176°F)
-
Presión de proceso
Para operación de ensamble manual : máx. 2bar (29psi)
Presión del medio : máx.. 10bar (145psi)
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios