Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CCS50: Sensor de dióxido de cloro analógico

Sensor de dióxido de cloro analógico CCS50

Sensor para aplicaciones de agua, aguas de proceso y servicios auxiliares en todas las industrias

CCS50
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Este producto no está disponible en esta región.

Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    Trazas: 0 a 5 mg/l de ClO₂
    Estándar: 0 a 20 mg/l de ClO₂

  • Temperatura del proceso

    0 a +55 °C (32 a 130 °F), sin congelación

  • Presión de proceso

    Máx. 1 bar (máx. 14,5 psi)

  • Método de medición

    Célula de medición cerrada y recubierta por una membrana
    Reducción del dióxido de cloro en el cátodo

Ámbito de aplicación

CCS50 es un sensor robusto y de bajo mantenimiento para la medición de dióxido de cloro. Proporciona valores de medición rápidos y estables en aplicaciones de agua, aguas de proceso y servicios auxiliares. El sensor garantiza una desinfección eficiente incluso en volúmenes de agua mínimos y ayuda a conseguir una calidad y seguridad máximas, para evitar dosificaciones excesivas de dióxido de cloro o para garantizar la ausencia de ClO2 en las plantas industriales de bebidas y ósmosis inversa. CCS50 garantiza continuidad para la base instalada de puntos de medición de dióxido de cloro analógicos.

El CCS50 es un sensor de dióxido de cloro analógico para fabricantes de skid y clientes finales. Fiabilidad de medición en las aplicaciones siguientes:

  • Agua potable, para garantizar una desinfección suficiente

  • Sistemas de enfriamiento o torres de refrigeración, para evitar el crecimiento de patógenos

  • Agua de proceso - para el envasado y embotellado higiénico y seguro de los productos

  • Plantas de envasado de bebidas, para garantizar la ausencia de dióxido de cloro

Ventajas

  • Un tiempo de respuesta rápido (t90 <15 s) proporciona una visión del proceso exacta y permite reaccionar a tiempo ante cambios en el proceso, así como un control eficiente del proceso.

  • Mayor seguridad de proceso: una medición exacta y estable a largo plazo garantiza una monitorización de proceso coherente y permite una dosificación de desinfectante adaptada individualmente.

  • Instalación flexible: el sensor se puede instalar en portaelectrodos CCA151 y CCA250 o en portaelectrodos de inmersión. Medición sustancialmente independiente del caudal a velocidades superiores a 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) o 15 cm/s (inmersión).

  • El sensor amperométrico de bajo mantenimiento reduce el coste de propiedad del punto de medición, particularmente en comparación con los sistemas de medición colorimétrica.

  • La conexión al transmisor de cloro Liquisys garantiza continuidad para la base instalada de puntos de medición de dióxido de cloro analógicos.

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable