Concentración según la ficha técnica de la aplicación sobre concentraciones, máximo de 0 a 100 % Velocidad del sonido de 600 a 2.000 m/s Ficha técnica de la aplicación sobre temperatura, máximo de 0 a +100 °C (32 a +212 °F) Densidad de 0,7 a 1,5 g/cm³
El equipo de medición de inserción Teqwave I ha sido desarrollado para el análisis de líquidos preciso en tiempo real en depósitos y grandes tuberías. Diseñado para la medición de la concentración in situ, Teqwave monitorea varios parámetros de medición a la vez y, por lo tanto, reduce los gastos operativos. Adapte su transmisor Teqwave perfectamente a sus necesidades de producción: puede definir y ampliar de forma flexible su gama de aplicaciones.
La guía de ondas sonoras mide de forma precisa y fiable, se detectan hasta los cambios más pequeños
Medición continua de la concentración de líquidos en depósitos o grandes tuberías.
Propiedades del equipo
Longitud de inserción: 180 mm (7") o 500 mm (20")
Preciso e independiente del perfil de caudal
Instalación simple de acuerdo con la industria mediante raíl DIN
Pantalla táctil a color 3.5" TFT o indicador LED
4-20 mA, Modbus TCP
Ventajas
Fácil y eficiente – análisis de líquidos en tiempo real in situ
Transparencia total – monitorización constante de la calidad de producto sin muestreo
Máxima seguridad de proceso – medición fiable gracias al sensor robusto sin mantenimiento
Económico – menos puntos de medición gracias a la medición multivariable
Uso personalizado – concepto de aplicación innovador, fácilmente utilizable para tareas de medición cambiantes
Control de procesos simplificado – operación intuitiva y visualización clara del estado
Copia de seguridad de los datos local – almacenamiento de datos integrado de los valores de medición hasta 7,5 años
Con Netilion Network Insights, los especialistas en agua de Oberzent ven ahora todos los puntos de datos relevantes de su sistema de agua en un panel de información basado en la nube sin tener que ir a las plantas.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
Descubra cómo Heineken cumple todas las normativas para proteger el medioambiente en Brasil con el sensor digital de nitrato o CAE Viomax CAS51D de Endress+Hauser.
Equipo de medición de inserción inteligente y flexible; para cada uno de sus procesos. Fácil y eficiente: análisis de líquidos in situ en tiempo real. Medición de la concentración en continuo de líquidos en depósitos o tuberías grandes.
Características del sensor
Transparencia total: monitorización constante de la calidad del producto sin muestreo. Seguridad máxima del proceso: medición fiable gracias al sensor robusto y exento de mantenimiento. Económico: menos puntos de medición gracias a la medición multivariable. Insertion length: 180 mm (7 in) or 500 mm (20 in). Accurate and independent of flow profile.
Características del transmisor
Uso personalizado: aplicación de planteamiento innovador, fácil de ampliar para tareas de medición cambiantes. Control simplificado del proceso: configuración de fácil manejo y visualización del estado de forma clara. Copia de seguridad de datos local: almacenamiento de datos integrado de los valores de medición de hasta 7,5 años. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Equipo de medición de inserción inteligente y flexible; para cada uno de sus procesos. Fácil y eficiente: análisis de líquidos in situ en tiempo real. Medición de la concentración en continuo de líquidos en depósitos o tuberías grandes.
Características del sensor
Transparencia total: monitorización constante de la calidad del producto sin muestreo. Seguridad máxima del proceso: medición fiable gracias al sensor robusto y exento de mantenimiento. Económico: menos puntos de medición gracias a la medición multivariable. Insertion length: 180 mm (7 in) or 500 mm (20 in). Accurate and independent of flow profile.
Características del transmisor
Uso personalizado: aplicación de planteamiento innovador, fácil de ampliar para tareas de medición cambiantes. Control simplificado del proceso: configuración de fácil manejo y visualización del estado de forma clara. Copia de seguridad de datos local: almacenamiento de datos integrado de los valores de medición de hasta 7,5 años. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Rango de diámetro nominal
Longitud de inserción: 180 mm (7") o 500 mm (20")
Variables medidas
Concentración Densidad Velocidad del sonido Temperatura
Error de medición máx.
Densidad: ±0,01 g/cm³ Temperatura: ±0,5 K Velocidad del sonido: 2 m/s
Rango de medición
Concentración según la ficha técnica de la aplicación sobre concentraciones, máximo de 0 a 100 % Velocidad del sonido de 600 a 2.000 m/s Ficha técnica de la aplicación sobre temperatura, máximo de 0 a +100 °C (32 a +212 °F) Densidad de 0,7 a 1,5 g/cm³
Máx. presión de proceso
máx. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)
Rango de temperatura del medio
0 a 100 °C (32 a 212 °F)
Rango de temperatura ambiente
0 a +50 °C (32 a 122 °F)
Material de carcaza del sensor
Acero inoxidable V4A 1.4571
Grado de protección
Sensor: IP 68 (con cable conectado), IP 66 (sin conector de cable) Transmisor: IP 40
Pantalla/Operación
Indicación de estado LED Indicador óptico TFT a color
Salidas
4-20 mA / Modbus TCP
Suministro de energía
24 VCC (18 a 35 VCC)
Aprobaciones para áreas peligrosas
Área exenta de peligro Reino Unido; área exenta de peligro
Equipo de medición con tecnología de onda acústica de superficie
Equipo de medición de concentración inteligente y flexible que seadapta
individualmente a su proceso
Equipo de medición con tecnología de onda acústica de superficie Equipo de medición de concentración inteligente y flexible que seadapta individualmente a su proceso
4 dm³/min a 9600 m³/h (1 gal/min a 44 000 gal/min)
Rango de temperatura del medio
Material del recubrimiento PFA: –20 a +150 °C (–4 a +302 °F) Material del recubrimiento PFA de alta temperatura: –20 a +180 °C (–4 a +356 °F) Material del recubrimiento PTFE: –40 a +130 °C (–40 a +266 °F)
4 dm³/min a 9600 m³/h (1 gal/min a 44 000 gal/min)
Rango de temperatura del medio
Material del recubrimiento PFA: –20 a +150 °C (–4 a +302 °F) Material del recubrimiento PFA de alta temperatura: –20 a +180 °C (–4 a +356 °F) Material del recubrimiento PTFE: –40 a +130 °C (–40 a +266 °F)
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .