Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Transmisor de presiónCerabarPMP63B, imagen del producto

Cerabar PMP63B; transmisor de presión digital

Medición precisa del nivel hidrostático, la presión absoluta y la presión relativa

PMP63B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.025 %

  • Temperatura del proceso

    Standard:
    -40°C…125°C (-40°F…257°C)
    Diaphragm seal:
    -70°C...250°C (-94°F...482°F)

  • Rango de medición del proceso

    100 mbar…100 bar
    (1.5 psi…1500 psi)
    relative/ absolute

  • Material de la membrana de proceso

    316L
    AlloyC

  • Celda de medición

    100 mbar…100 bar
    (1.5 psi…1500 psi)
    relative/ absolute

Ámbito de aplicación

El Cerabar PMP63B es un moderno transmisor de presión para la medición del nivel hidrostático, así como de la presión absoluta y relativa en líquidos y gases. Ofrece dos opciones de sensor: la célula de medición metálica con tecnología Contite proporciona una protección excepcional contra la humedad y la condensación, por lo que es ideal para condiciones de proceso frías. La opción alternativa incorpora una junta de diafragma equipada con la reconocida membrana TempC, que reduce de forma significativa la influencia de las fluctuaciones de temperatura.

Gracias a su diseño robusto e higiénico, Cerabar PMP63B es ideal para aplicaciones en las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida, como:

  • Medición del nivel por columna hidrostática en depósitos de proceso y almacenamiento en frío

  • Control de la presión de las tuberías de proceso durante la transferencia de productos, como leche o productos farmacéuticos

  • Medición de nivel por columna hidrostática y presión en depósitos presurizados para procesos de fermentación y cultivo celular previos

  • Control de la presión de las tuberías de vapor limpio durante los procesos SIP

Ventajas

  • Alta fiabilidad de medición y seguridad de funcionamiento gracias a la membrana TempC o al sensor con resistencia avanzada a la condensación (tecnología Contite)

  • Integración flexible en el sistema mediante PROFINET a través de Ethernet-APL, PROFIBUS PA y HART

  • Puesta en marcha sencilla mediante secuencias de configuración guiadas en la pantalla del equipo, a través del servidor web o con la aplicación SmartBlue

  • Verificación continua de los equipos y monitorización del proceso mediante Heartbeat Technology

  • Desarrollado conforme a la norma IEC 61508 para ser empleado en aplicaciones de seguridad SIL2/3 y certificado con protección contra explosiones de alcance internacional

  • Logotipo de Ethernet APL
    Portafolio de productos Ethernet APL

    Ethernet se prepara para la industria de procesos: Ethernet APL garantiza una gran longitud de cable, una fácil instalación y protección contra explosiones. De esta forma hace posible la comunicación a alta velocidad a nivel de campo.

  • Heartbeat Technology
    Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.

  • La Innovadora Membrana TempC

    La máxima precisión y seguridad de proceso en la medición de presión y presión diferencial con diafragmas separadores.

  • La SmartBlue App

    Imagine gestionar todos sus equipos de forma segura y fiable desde un cómodo lugar: con la SmartBlue App podrá poner en marcha, operar y mantener equipos Endress+Hauser mediante tecnología inalámbrica de Bluetooth®.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products