Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del sensor de temperatura con termopar TH55

TH55
Sensor de temperatura TC modular, al estilo estadounidense

Tecnología común y completa para la medición de temperatura para casi todos los sectores industriales

TH55
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    TA20J - SS - con o sin indicador
    TMT142 - aluminio - caja para montaje en campo con o sin indicador
    TMT162 - aluminio - caja para montaje en campo con o sin indicador
    TMT162 - SS - caja para montaje en campo con o sin indicador
    Alum. - caja atornillada con cadena - azul E+H
    plástico PP - caja atornillada con cadena
    TA30H - aluminio con o sin indicador

  • termopozo / tubo de protección

    destinado al uso con termopozo

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    1/4'' (6,35 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 30" (762 mm)
    otros bajo petición

  • Tubería/termopozo protector del material

    Vaina del sensor
    316
    Hastelloy 600

  • Recubrimiento opcional

    no aplicable

  • Conexión a proceso

    Conexión del termopozo
    rosca macho:
    NPT1/2"

  • Forma de la Punta

    recta

  • Aspereza de la superficie Ra

    Sin definir

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo T:
    -270 °C ...370 °C
    (-454 °F ...698 °F)
    Tipo J:
    -210 °C ...720 °C
    (-346 °F ...1.328 °F)
    Tipo E:
    -270 °C ...820 °C
    (-454 °F ...1.508 °F)
    Tipo K:
    -270 °C ... 1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)
    Tipo N:
    -270 °C ... 1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Precisión

    clase 1 conforme a IEC 60584
    clase 2 conforme a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    63 % tr = 1,3 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    solo el transmisor
    FM IS
    CSA IS
    FM/CSA IS

  • Certificación

    SIL (solo el transmisor)