Este transmisor pertenece a la nueva generación Deltabar. El transmisor es resistente y admite control remoto mediante la aplicación para dispositivo móvil SmartBlue y una conexión Bluetooth segura. Permite efectuar un mantenimiento basado en las condiciones del equipo para incrementar la disponibilidad de la planta. El software está diseñado para simplificar el manejo. Unos asistentes de navegación intuitiva guían al usuario durante la configuración y los tests de prueba y verificación del equipo. Heartbeat Technology ofrece funciones de verificación y monitorización para detectar anomalías no deseadas, p. ej. capilares taponados.
Rango de medición para los valores de la presión: hasta 40 bar (600 psi)
Temperaturas de proceso hasta 400 °C (752 °F) con sello separador
Presión estática: hasta 160 bar (2400 psi)
Exactitud: hasta +/–0,075 %
Ventajas
Control inalámbrico del equipo en zonas de acceso difícil con la aplicación para dispositivo móvil SmartBlue y conexión Bluetooth®
Reducción de los errores sistemáticos: puesta en marcha SIL sin errores y tests de prueba guiados de los instrumentos
Con Heartbeat Technology puede verificar el estado de funcionamiento del equipo mientras este proceso está en marcha. Ello incrementa la disponibilidad de la planta.
Indicación clara del estado del equipo: el indicador cambia de verde a rojo cuando se generan mensajes de diagnóstico
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Protolaunch utiliza caudalímetros y sensores de nivel de Endress+Hauser en una instalación de pruebas de propulsión de cohetes en Buckinghamshire para demostrar el rendimiento de los sistemas y componentes de propulsión.
Torishima diseña y construye grandes sistemas de agua de refrigeración para clientes de Oriente Medio, y confía en la instrumentación de Endress+Hauser para garantizar la calidad y el rendimiento de sus soluciones.
El especialista con uno o dos capilares para mediciones de presión diferencial de gran precisión. Asistentes intuitivos y claros para puesta en marcha, ensayos de prueba y verificaciones.
Suministro de voltaje
Ex d, Ex e, no Ex: 10,5...35 V CC Ex i: 10,5...30 V CC
Precisión de Referencia
Estándar: hasta 0,1 %
Estabilidad a largo plazo
0,025 % de URL/año 0,05 % de URL/5 años 0,10 % de URL/10 años
Aceite de silicona, aceite inerte, aceite vegetal, aceite para baja/alta temperatura
Material del gabinete
Aluminio, 316L
Comunicación
4...20 mA HART
Certificados / Aprobaciones
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Aprobaciones de seguridad
SIL
Aprobación de diseños
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Especialidades
Heartbeat Technology, Aplicación SmartBlue para configuración y mantenimiento a través de Bluetooth®, Módulo LED, Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación, Funciones de tipo "plug and play", HistoROM
Principio de medida
Presión diferencial
Característica / Aplicación
Transmisor inteligente de presión diferencial con uno o dos capilares, amplia gama de certificados y Heartbeat Technology. Asistentes intuitivos y claros para puesta en marcha, ensayos de prueba y verificaciones.
Especialidades
Heartbeat Technology, Aplicación SmartBlue para configuración y mantenimiento a través de Bluetooth®, Módulo LED, Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación, Funciones de tipo "plug and play" HistoROM
Suministro / Comunicación
Ex d, Ex e, no Ex:: 10,5...35 V CC Ex i: 10,5...30 V CC
Precisión
Estándar: hasta 0,1 %
Estabilidad a largo plazo
0,025 % de URL/año 0,05 % de URL/5 años 0,10 % de URL/10 años
Temperatura ambiente
-54 °C...+85 °C (-65 °F...+185 °F)
Temperatura del proceso
-40 °C...+400 °C (-40 °F...+752 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .