Resumen de especificaciones
-
Precisión
0,5 %
-
Temperatura del proceso
-25 °C…+85 °C
(-13 °F…+185 °F) -
Rango de medición del proceso
+400 mbar...+40 bar
(+6 psi...+600 psi) -
Celda de medición
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Ámbito de aplicación
El Cerabar PMC11 es el transmisor de presión compacto con los precios más atractivos de su segmento. Presenta un sensor cerámico, sin aceite y capacitivo y es capaz de medir la presión relativa desde 400 mbar hasta 40 bar. El PMC11 está diseñado para las aplicaciones estándar de la industria de proceso y soportar las condiciones utilizando materiales de alta calidad tales como 316L y 99,9% Al2O3.
Transductor de presión con sensor cerámico sin aceite para medir la presión relativa de gases o líquidos.
Conexiones a proceso: roscas
Temperatura de proceso: -25 a +85 °C (-13 a +185 °F)
Presión de proceso: 400 mbar a +40 bar (6 a 600 psi)
Precisión: ±0,5% de span
Ventajas
Instalación y configuración fáciles y rápidas en la planta gracias a la construcción muy compacta y a unos rangos de medición personalizables
Una precisión de referencia del 0,5 % junto con su alta estabilidad a largo plazo y repetibilidad garantiza una alta calidad de la monitorización del proceso en los procesos estándar
La célula de medición capacitiva sin aceite con alta resistencia a la abrasión y 100% de cobertura en las pruebas de producción garantiza una larga disponibilidad del proceso
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Versión en español - 09/2025
Medición de la presión de proceso
EN ES 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Idioma:
Español
Versión:
09/09/2025
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
TI01133PES_0825-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Medición de la presión de proceso
EN ES 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Idioma:
Español
Versión:
09/09/2025
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
TI01133PES_0825-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Medición de presión de proceso
EN ES 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Idioma:
Español
Versión:
31/03/2021
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
BA01271PES_0721.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Cerabar PMC11
Medición de presión de proceso
EN ES 11/04/2023Idioma:
Español
Versión:
11/04/2023
Tamaño del archivo:
335.2 KB
Nombre del archivo:
KA01596PES_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Medición de presión de proceso
EN ES 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201720/12/2016Idioma:
Español
Versión:
31/03/2021
Tamaño del archivo:
773 KB
Nombre del archivo:
KA01164PES_0721.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Valve plug
Valve plug
EN ES 24/03/201604/07/2012Idioma:
Inglés
Versión:
24/03/2016
Tamaño del archivo:
63.1 KB
Nombre del archivo:
SD00356FEN_0216.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN ES 09/01/202530/06/202329/05/2020Idioma:
Inglés
Versión:
09/01/2025
Tamaño del archivo:
296.1 KB
Nombre del archivo:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD Mechanical accessories for pressure measuring devices
Pressure measurement
EN ES 30/11/202420/11/202010/07/201931/01/201827/03/2017Idioma:
Inglés
Versión:
30/11/2024
Tamaño del archivo:
2.8 MB
Nombre del archivo:
SD01553PEN_0624-00.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
Idioma:
Japonés
Versión:
05/07/2023
Tamaño del archivo:
6 MB
Nombre del archivo:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussIdioma:
Alemán
Versión:
19/08/2021
Tamaño del archivo:
5.4 MB
Nombre del archivo:
FA00004P00DE2321.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Druckmesstechnik: Auswahlhilfe zur Druck-, Differenzdruck-, Füllstands- und Durchflussmessung
Druckmesstechnik: Auswahlhilfe zur Druck-, Differenzdruck-, Füllstands- und Durchflussmessung
Idioma:
Alemán
Versión:
09/03/2026
Tamaño del archivo:
9.8 MB
Nombre del archivo:
CP00022P00DE2226.pdf
-