Monitorización de la temperatura en centrales hidroeléctricas
iTHERM ModuLine TST434B: la mejor solución para medir la temperatura ambiental
Oportunidades en la transición energética! El iTHERM ModuLine TST434B es la solución ideal para monitorizar la temperatura del aire ambiente en centrales hidroeléctricas, que da respuesta al desafío de medir con precisión la temperatura del aire alrededor de los radiadores de enfriamiento del generador y evitar así el sobrecalentamiento. Gracias a su diseño robusto, asegura un rendimiento fiable incluso en las condiciones más exigentes, promoviendo una mayor eficiencia energética, fortaleciendo la seguridad operativa y extendiendo significativamente la vida útil del generador mediante un sistema de enfriamiento altamente optimizado.
Ventajas
Permite detectar del sobrecalentamiento para proteger el generador y prolongar su vida útil
Permite ahorrar energía gracias al control optimizado del sistema de enfriamiento por aire
Mayor seguridad del proceso gracias a una medición fiable y precisa de la temperatura en el sistema de enfriamiento de aire
El desafío
En una central hidroeléctrica, el generador convierte la energía del agua en electricidad, generando calor. Un sistema de enfriamiento con radiadores de agua evita el sobrecalentamiento, lo que optimiza el rendimiento y disminuye los costes de mantenimiento. Los sensores de temperatura monitorizan el aire que rodea los radiadores, ya que las partes móviles del generador impiden realizar mediciones directas. El reto consiste en integrar una sonda de alta precisión que satisfaga las necesidades específicas de la planta.
debido a partes móviles
El sensor de temperatura RTD iTHERM ModuLine TST434B garantiza una monitorización precisa del aire en centrales hidroeléctricas. Incorpora transmisores Endress+Hauser y permite una personalización sencilla. La sonda de temperatura modular es fácil de montar, robusta y se integra perfectamente en el entorno del proceso. Proporciona un rendimiento fiable con una clasificación IP66/68 y un rango de medición de –50 a +150 °C. Opciones adicionales, como la configuración Bluetooth, aumentan su versatilidad.
Póngase en contacto con nosotros
¿Le interesa nuestra oferta? ¿Le gustaría hablar sobre su solicitud?