Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Dos clientes de Endress+Hauser en una central eléctrica

Instalación e interconexión de instrumentos para sus equipos de medición

Tecnologías de medición, accesorios y componentes mecánicos premontados que son totalmente compatibles

Los procedimientos incesantes de optimización de costes y producción obligan a muchos operadores de instalaciones a reducir personal. Sin embargo, el recorte en costes de mantenimiento puede conllevar un riesgo considerable a menos que se utilicen tecnologías de última generación. Aunque que nuestras raíces se encuentran en la fabricación de instrumentos, por extensión, nuestra responsabilidad recae en garantizar la instalación de instrumentos y el rendimiento de medición correctos. Aunamos fuerzas con ingenieros mecánicos para ofrecer las soluciones más idóneas para usted cuando y donde las necesite.

Cómo le podemos ayudar

Nos centramos en proporcionar productos, soluciones y servicios a un portfolio diversificado de centrales eléctricas, desde las centrales de gas supercríticas de máxima eficiencia más grandes hasta las soluciones de energía renovable de última generación en hidroelectricidad, geotérmica, térmica solar, conversión de residuos sólidos - energía y biomasa. Aspiramos a conseguir una oferta de calidad ejemplar y buscamos colaboraciones con proveedores que se rijan por los mismos principios de control de calidad. Proporcionamos un amplio abanico de suministro de soluciones de medición:

  • Una entrega de un único proveedor integrado

  • Todos los componentes están cualificados, probados y premontados

  • Sin pérdidas de tiempo por piezas que no encajan o entregas escalonadas

  • Trabajos de instalación minimizados

  • Asesoría en planta, planificación y gestión de proyectos, suministro, montaje, puesta en marcha, documentación

Applications

Preserve la integridad del circuito de agua/vapor

El contacto constante de agua y vapor con las tuberías en calderas, calderas de recuperación de calor (HSRG), condensadores y propelas de turbina puede producir incrustaciones y corrosión, lo que afecta la disponibilidad del sistema de agua/vapor.

Preserve la integridad del circuito de agua/vapor
Nuestra experiencia en el campo

Ofrecemos un sistema estandarizado y modular solución de control de calidad de vapor/agua (SWAS)que permite medir parámetros críticos como la conductividad específica y catiónica, el pH, el oxígeno disuelto (OD) y el sodio

  • Los paneles están equipados con tecnología de sensores/transmisores económica de última generación (Memosens/Liquiline)

  • Servicios de ingeniería y suministro de sistemas de muestreo y análisis para el ciclo de agua/vapor

  • Servicios en todo el mundo a proveedores EPC y operadores de centrales eléctricas

Evite conflictos judiciales por la medición de vapor

Cuando una nueva central eléctrica no produce la eficiencia térmica especificado en el contrato, el proveedor de la caldera y el fabricante de la turbina pueden estar en desacuerdo acerca de la cantidad de vapor suministrada. Por este motivo, el uso de un estándar acordado (ISO 5167) y un elemento de caudal por presión diferencial primario, por ejemplo, placa de orificio, tubo de Venturi y boquilla, garantiza que los expertos de terceros puedan validar fácilmente el medidor, la instalación y los cálculos de diseño para el volumen o masa de vapor.

Evite conflictos judiciales por la medición de vapor
Nuestra experiencia en el campo

Nuestro equipo de competencias para caudal por presión diferencial (DP) se encuentra a su disposición para todas sus peticiones.

  • Ofrecemos cálculos de diseño para el volumen/masa de vapor

  • Le ayudamos a elegir el mejor elemento primario, en especial cuando se trata de una pérdida de carga permanente

  • Le apoyamos y aconsejamos para conseguir una instalación correcta, accesorios, inclusión y puesta en marcha

Mediciones de pH automatizadas en desulfuración de gases de combustión (FGD)

El valor de pH es muy importante para el funcionamiento correcto del sistema de limpieza de gas de combustión; en definitiva, se utiliza para regular la tasa de alimentación de sorbentes como la cal hidratada (Ca[OH]2) y la caliza (CaCO3). La eficiencia del lavador de gas depende en gran parte del pH. Debe ser lo suficientemente alta para que el dióxido de azufre (SO2) se enlace de forma fiable. Si es demasiado elevado, sin embargo, la cal se desperdiciará y el yeso se contaminará.

Mediciones de pH automatizadas en desulfuración de gases de combustión (FGD)
Nuestra experiencia en el campo

En estas condiciones, recomendamos automatizar la limpieza y calibración de los sensores de pH.

  • Reduzca los costes de mantenimiento y el material consumible

  • Controle sus puntos de medición de forma remota con Liquiline Control CDC90

  • Evite paradas no previstas y disminuya los tiempos de parada debido al mantenimiento manual

Deje de cuestionar su medición de vapor

Medir la masa y la energía del vapor requiere una compensación correcta y suficientes tramos rectos de entrada para obtener resultados óptimos. Aunque el vapor queda excluido de las normas internacionales de custody transfer como la OIML, es necesario realizar mediciones precisas y fiables.

Deje de cuestionar su medición de vapor
Nuestra experiencia en el campo

Nuestras soluciones de medición de caudal completa para la medición del vapor (aire comprimido, gas natural, etc.) están configuradas de fábrica para la medición de energía o caudal másico. Mide de forma precisa en todo el rango y permite utilizar puntos de medición aptos pertinentes para la facturación y la medición del custody transfer.

  • Benefíciese de una unidad configurada específica para el cliente, probada y premontada

  • Evite los errores habituales durante la planificación, puesta en marcha y operación

  • Mida energía con transparencia e informe sobre la eficiencia de su central

Ahorre costes de planificación, compras, montaje y mantenimiento

En el pasado se utilizaban desplazadores para la medición de nivel en el condensador/pozo caliente, calentadores de agua de alimentación de alta/baja presión, depósitos separadores y cámaras de compensación. La producción varía con frecuencia debido a la precisión, las variaciones de densidad y las diferencias de instalación.

Ahorre costes de planificación, compras, montaje y mantenimiento
Nuestra experiencia en el campo

Radar de onda guiada (GWR) montado en una cámara de bypass que proporciona una solución óptima para dichas tareas de medición y ofrece numerosas ventajas.

  • Puesta en marcha fácil y rápida en planta

  • Solución de cámara de bypass preconfigurada y probada que llega en un solo envío

  • Calidad garantizada y certificada

Aumente el rendimiento de su planta de conversión de residuos en energía

La temperatura en el techo de la caldera, los recalentadores y la zona del hogar de una planta de WtE requiere un alto grado de precisión de medición y control. También requiere termopozos y tubos de protección con materiales específicos e innovadores que resistan la exposición a los gases abrasivos de la combustión y a temperaturas altas que oxidan el entorno.

Aumente el rendimiento de su planta de conversión de residuos sólidos - energía (WtE)
Nuestra experiencia en el campo

Los termopozos y tubos de protección de Endress+Hauser están equipados con el material adecuado para estas aplicaciones.

  • Una mayor vida útil de los puntos de medición bajo condiciones extremas resulta en un aumento de la disponibilidad

  • Mantenimiento reducido y, por lo tanto, menores costes en el ciclo de vida

  • Se pueden realizar mediciones de intercambio de temperatura en caso de paradas planeadas

¿Cómo funciona? Todas las combinaciones son posibles

Capacidades de instalación e interconexión de instrumentos de Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Ventajas

Cada innovación que desarrollamos permite a nuestros clientes optimizar sus actividades. Trabajamos continuamente con nuestros clientes para garantizar que están verdaderamente preparados para cumplir los requisitos de la industria. En definitiva, el éxito de nuestros clientes es nuestro éxito.

  • Más de 1 año

    de vida útil de nuestros sensores de temperatura. Solo con utilizar los materiales adecuados en los termopozos para los sensores de temperatura, una planta EfW aumenta su tiempo operativo y eficiencia.

  • Más de 60

    años de experiencia en instrumentación de medición

  • 9 meses

    para amortizar el punto de medición de limpieza de pH completo si se realiza con electrodos automatizados

Navegue por nuestro portfolio

Otras industrias