CH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range
+5 °C ... +45 °C
Hazardous area approvals
S715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc With intrinsically safe measured value outputs S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb With intrinsically safe measured value outputs
Con el analizador de gas modular S700 es posible montar un equipo de medición personalizado a medida del cliente, de la forma más sencilla y para prácticamente cualquier aplicación. Distintos módulos analizadores para la medición de más de 60 gases, así como distintas variantes de carcasa, ofrecen un gran número de posibilidades de combinación adaptadas a cada necesidad.
Monitorización del gas de refrigeración de los turbogeneradores
Medición de CO para monitorizar los molinos de carbón
Mediciones de pureza de H2 en instalaciones de adsorción por cambios de presión
Monitorización de CO2 en el gas natural durante su procesamiento
Propiedades del equipo:
Distintos módulos analizadores disponibles: UNOR (NDIR), MULTOR (NDIR), OXOR-E (med. electroquímica de O2), OXOR-P (med. paramagnética de O2), THERMOR (conductividad térmica)
Se puede elegir entre más de 60 componentes de medición
Variedad de cabezales
Hasta 3 módulos analizadores en una única carcasa
Ventajas
Adaptación específica para la aplicación sencilla gracias a su estructura modular
También es idónea para atmósferas potencialmente explosivas en zonas 1 y 2 (ATEX)
Reajuste automático con gas de prueba o cubeta de calibración
Función de autovigilancia y diagnóstico de errores integrados
Monitorización de la seguridad y la calidad de los procesos de producción y productos mediante la medición de gases combustibles y mezclas de gas explosivas en las zonas 1 y 2
Monitorización remota fiable e integración en los sistemas de control de procesos mediante equipamiento opcional con distintos convertidores de interfaz
Melamin monitoriza las transferencias de disolventes para asegurar una entrega precisa desde los camiones hasta los depósitos correspondientes en procesos de la industria química.
Borealis monitoriza los grados de polipropileno y polietileno durante las reacciones de polimerización de olefinas en reactores de bucle con alimentación continua en la industria química.
La central eléctrica Long Ridge Energy está demostrando con éxito cómo el blending de hidrógeno limpio puede integrarse eficientemente en la industria global de energía y electricidad.
Comprenda por qué los analizadores Raman son una herramienta de medición de composiciones extremadamente efectiva para un amplio rango de combustibles que se utilizan actualmente en las turbinas de gas.
Industrial Emissions Directive (IED) CCEP U.S. EPA conform China's EPA compliant
Hazardous area approvals
S715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc With intrinsically safe measured value outputs S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb With intrinsically safe measured value outputs
Emission Monitoring Solutions – broad instrument portfolio and
longstanding experience
Catálogo de competencia (CP)
Versión en inglés - 01/2025
New version available in English
An overview brochure about emission monitoring, their measuring principles and technologies, global requirements and services, a selection guide and the measuring devices at a glance
El servicio de reparación garantiza el rápido restablecimiento del funcionamiento del analizador de gases de proceso S700. El equipo también se somete a una revisión general para evitar futuros fallos.
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .