El transmisor de presión digital PMP75 con diafragma separador metálico se utiliza normalmente en procesos industriales e higiénicos para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos o gases. Apto para aplicaciones a alta presión y también temperaturas de proceso extremas de -70 a +400 °C (-94 a 750 °F). El menú de Configuración rápida con rango de medición ajustable permite una fácil puesta en marcha, reduce costes y ahorra tiempo. Diseñado de acuerdo con la norma IEC 61508 para uso en sistemas de seguridad SIL2/3.
Cabezal de aluminio o acero inoxidable (316L) con dos cámaras.
Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas
Temperatura de proceso: -70 a +400 °C (-94 a +752 °F)
Presión: -1/0 hasta 400 bar (-15/0 hasta +6.000 psi)
Precisión: ±0,075%
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados para aplicaciones higiénicas, certificado para aplicaciones marinas
Ventajas
Gran variedad de conexiones a proceso y materiales de membrana diferentes
La nueva membrana TempC minimiza las influencias debidas a las fluctuaciones de las temperaturas ambiente y de proceso
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus
La máxima seguridad gracias a una segunda línea de defensa con funciones de seguridad hasta SIL 2/3, certificado según IEC 61508
Ahorro de costes gracias al concepto modular para un reemplazo sencillo del sensor, el indicador o la electrónica
Resistencia a sobrecaras y monitorización de funciones desde la célula de medición hasta la electrónica
Protolaunch utiliza caudalímetros y sensores de nivel de Endress+Hauser en una instalación de pruebas de propulsión de cohetes en Buckinghamshire para demostrar el rendimiento de los sistemas y componentes de propulsión.
Torishima diseña y construye grandes sistemas de agua de refrigeración para clientes de Oriente Medio, y confía en la instrumentación de Endress+Hauser para garantizar la calidad y el rendimiento de sus soluciones.
Messer produce hidrógeno en un reformador de vapor. La planta dispone de numerosos sistemas de protección y seguridad en los que los valores de presión desempeñan un papel fundamental.
Transmisor digital con sensor piezoresistivo y junta de membrana Transmisor modular Estabilidad a largo plazo Conexión a proceso con volumen mínimo de aceite Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico Barrera de proceso secundario
Suministro de voltaje
4...20 mA HART 10,5...45 V CC (no Ex): Ex ia: 10,5...30 V CC PROFIBUS PA: 9...32 V CC (no Ex) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V CC (no Ex)
Precisión de Referencia
0,075% + influencia del sello del diafragma
Estabilidad a largo plazo
0,05 % de URL/año 0,07 % de URL/5 años 0,1 % de URL/10 años
Temperatura del proceso
-70°C...400°C (-94°F...752°F)
Temperatura ambiente
-50 °C...85 °C (-58 °F...185 °F)
Celda de medición
400 mbar...400 bar (6 psi...6000 psi) relativa/absoluta
El menor rango calibrable
5 mbar (0.075 psi)
Resistencia al vacío
10 mbar (0,15 psi)
Máx. relación de reducción
100:1
Límite máx. de sobrepresión
1050 bar (15.750 psi)
Conexión a proceso
Cuerda: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, NPT1/2...NPT1 Brida: DN25...DN100, ASME 1"...4", JIS 10K Sello de Diafragma
Conexión a proceso higiénica
Tres abrazaderas DIN11851 NEUMO Varivent SMS DRD Adaptador universal
Material de la membrana de proceso
316L, Aleación C, Tantalio Rodio> Oro PTFE
Junta de material
Ninguno - diafragma soldado
Llenar fluido
Aceite de silicona, Aceite inerte, Aceite vegetal, Aceite de alta temperatura, Aceite para baja temperatura,
Transmisor digital con sensor piezoresistivo y junta de membrana Transmisor modular Estabilidad a largo plazo Volumen mínimo de aceite Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico Barrera de proceso secundario
Especialidades
funcionalidades del diagnóstico diferentes idiomas en el software
Suministro / Comunicación
4...20mA HART: 10,5...45V DC Ex ia: 10,5...30V DC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 9...32V DC
Precisión
0,075% + influencia del sello del diafragma
Estabilidad a largo plazo
0,05% de URL/año
Temperatura ambiente
-50 °C...85 °C (-58 °F...185 °F)
Temperatura del proceso
-70°C...400°C (-94°F...752°F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
1050bar (15,200psi)
Rango de medición del proceso
400 mbar...400 bar (6 psi...6000 psi)
Principales partes húmedas
Aleación C276 316L Monel Tantalio teflón (PTFE)
Conexión a proceso
Cuerdas Bridas (DIN, ANSI, JIS) con membrana a ras Tres abrazaderas ISO02852 Conexiones higiénicas
HistoROM/M-Dat pantalla digital de 4 líneas Carcasa de Acero Inoxidable o Aluminio Carcasa separada
Sucesor
PMP71B
Límites de la aplicación
Celda de medición: Metal soldado Si presurizado, posiblemente utilice medición de presión diferencial con dos transmisores de presión (dp electrónico). Observe la proporción de la presión de superficie : presión hidrostática
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .