Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0.5 to 1 000 μg/l (ppb)
-
Temperatura del proceso
< 50 °C (122 °F)
-
Presión de proceso
max. 0.5 bar (7.25 psi)
-
Método de medición
TOC determination by UV digestion and measurement of the differential conductivity
Ámbito de aplicación
El contenido de carbono orgánico total (COT) influye enormemente en la calidad del agua ultrapura. Una alta concentración de COT puede causar daños a los sistemas de purificación de agua o comprometer la calidad del agua requerida. El analizador online de carbono orgánico total (COT) CA78 proporciona una monitorización de COT continua y precisa, que garantiza una alta calidad constante del agua ultrapura utilizada en sus procesos de producción. Usted tiene el control total del rendimiento y de la calidad de su producto.
El analizador de COT CA78 es perfectamente apto para la monitorización de COT del agua ultrapura en las siguientes industrias:
Plantas energéticas
Producción de semiconductores
Cuidado corporal
Producción de desinfectantes
Con las siguientes condiciones de proceso:
Conductividad: 2 µS/cm (estándar), 10 µS/cm (opción de pedido)
Rango de pH: neutro
Ventajas
Visión general en tiempo real de la calidad del agua:
El analizador online de COT mide constantemente con un tiempo de respuesta rápido (t90) de 50 segundos. Esto le permite reaccionar inmediatamente ante una posible contaminación del agua y proteger su producto de forma eficaz.El CA78 utiliza la contrastada oxidación UV y la medición de la conductividad diferencial, que es el método más consolidado para el análisis fiable de trazas de COT en agua ultrapura.
El diseño del analizador permite un mantenimiento fácil y, junto con nuestra red de servicio en todo el mundo, le ofrece una asistencia completa para el punto de medición, desde la puesta en marcha y a lo largo de toda la vida útil del equipo.
Adaptación perfecta a sus necesidades de proceso:
Elija entre la versión de conductividad de alta precisión de 2 µS/cm y la versión robusta que tolera 10 µS/cm. Reduzca sus costes de inversión con la configuración opcional de 3 canales.
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Analizador de COT CA78
Determinación de niveles de trazas de carbono orgánico total (COT)
EN ES 24/03/202501/07/202224/01/2022Idioma:
Español
Versión:
24/03/2025
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
TI01622CES_0325-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Analizador de COT CA78
Determinación de niveles de trazas de carbono orgánico total (COT)
EN ES 24/03/202509/08/202224/01/2022Idioma:
Español
Versión:
24/03/2025
Tamaño del archivo:
4.9 MB
Nombre del archivo:
BA02219CES_0325-00.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Sicheres deionisiertes Wasser für Kraftwerke und Halbleiterproduktion
Zuverlässige Online-Überwachung niedriger TOC-Werte
mit dem Analysator CA78Idioma:
Alemán
Versión:
02/05/2022
Tamaño del archivo:
718 KB
Nombre del archivo:
IN01239CDE_CA78-lowres.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Safe deionized water in power plant and semiconductor production
Precise and reliable online monitoring of low-range TOC values
with the CA78 analyzerIdioma:
Inglés
Versión:
18/02/2022
Tamaño del archivo:
616.8 KB
Nombre del archivo:
IN01239CEN_CA78-lowres.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: TOC Analyzer
Product root: CA78-, CA79-
Declaration number: EU_00978_02.25EN ES 14/01/2025Idioma:
Inglés
Versión:
14/01/2025
Tamaño del archivo:
291.7 KB
Nombre del archivo:
EU_00978_02.25_CA78_CA79.pdf
-