Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
Trazas: 0 a 5 mg/l de ClO₂
Estándar: 0 a 20 mg/l de ClO₂
Alta: 0 a 200 mg/l de ClO₂ -
Temperatura del proceso
0 a 55 °C, sin congelación
(32 a 130 °F) -
Presión de proceso
Máx. 2 bar abs.
(Máx. 29 psi abs.)
Ámbito de aplicación
Mida fácilmente el dióxido de cloro con el robusto sensor de bajo mantenimiento Memosens CCS50E. Proporciona valores de medición rápidos y estables en servicios auxiliares, agua potable y agua de proceso. Se emplea con el propósito de asegurar una desinfección eficiente, garantizando así la máxima calidad y seguridad del agua. Su uso también contribuye a prevenir la sobredosificación de dióxido de cloro. También puede monitorizarse la ausencia de ClO2 en las plantas de bebidas y en la ósmosis inversa. Benefíciese al máximo la integridad de los datos y disfrute de un funcionamiento sencillo gracias a la tecnología Memosens 2.0.
Memosens CCS50E es un sensor de dióxido de cloro para constructores de skids y clientes finales. Fiabilidad de medición en:
Sistemas o torres de enfriamiento: para evitar el crecimiento de patógenos
Agua de proceso: para el envasado y embotellado higiénico y seguro de productos en la industria alimentaria
Plantas de bebidas y de ósmosis inversa: para garantizar la ausencia de dióxido de cloro
Agua potable: para garantizar una desinfección adecuada
Ventajas
Amplio rango de medición: Desde la medición de trazas hasta concentraciones de dióxido de cloro de 200 mg/l.
Fácil instalación: El sensor puede instalarse en el portasondas modular Flowfit CYA27 o en portasondas de inmersión, y el tiempo de polarización es más rápido con la nueva tecnología Memosens 2.0.
Un tiempo de respuesta rápido proporciona una visión del proceso precisa y permite reaccionar a tiempo ante cambios en el proceso, así como un control eficiente del proceso.
Mayor seguridad de proceso: Una medición exacta y estable a largo plazo garantiza una monitorización de proceso consistente y permite utilizar una concentración de desinfectante más baja.
Mayor tiempo de producción gracias a la rápida velocidad de intercambio del sensor: Calibre previamente el sensor en su laboratorio y a continuación intercámbielo en su proceso mediante el sistema "plug and play".
Puede combinarse fácilmente con otros parámetros relevantes del análisis de líquidos gracias a la conexión con el transmisor multiparámetro Liquiline.
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CCS50E
Sensor digital con tecnología Memosens para la detección de dióxido de cloro
EN ES 23/01/202617/10/2023Idioma:
Español
Versión:
23/01/2026
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
TI01767CES_0226-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Memosens CCS50E
Sensor digital con tecnología Memosens para la detección de dióxido de
cloroEN ES 27/09/2023Idioma:
Español
Versión:
27/09/2023
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
BA02313CES_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA CCV05 kit
For CCS5x sensors (D/E)
EN ES 14/04/2026Idioma:
Inglés
Versión:
14/04/2026
Tamaño del archivo:
668.7 KB
Nombre del archivo:
EA01808CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN ES 21/01/2026Idioma:
Inglés
Versión:
21/01/2026
Tamaño del archivo:
559.5 KB
Nombre del archivo:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN ES 20/04/202613/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
20/04/2026
Tamaño del archivo:
569.7 KB
Nombre del archivo:
XA03332CEN_0226-00.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Alemán
Versión:
13/06/2024
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Idioma:
Checo
Versión:
08/10/2024
Tamaño del archivo:
198.2 KB
Nombre del archivo:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Inglés
Versión:
13/06/2024
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Idioma:
Inglés
Versión:
16/06/2023
Tamaño del archivo:
603.1 KB
Nombre del archivo:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenIdioma:
Alemán
Versión:
03/11/2023
Tamaño del archivo:
678.7 KB
Nombre del archivo:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-