Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
pH 0 a 14
-
Temperatura del proceso
-15 a 135 °C (5 a 275 °F)
-
Presión de proceso
Máx. 11 bar abs. a 100 °C (Máx. 160 psi a 212 °F)
Ámbito de aplicación
Memosens CPS47E es la referencia de alto rendimiento con KCl líquido para medios con baja conductividad o alta carga orgánica. Mide con precisión incluso en aplicaciones con medios que cambian rápidamente. Su eje irrompible garantiza la máxima seguridad del producto. Gracias a la tecnología digital Memosens 2.0, el sensor de pH resiste la humedad y permite la calibración en laboratorio, lo que aumenta la seguridad del proceso y simplifica el funcionamiento. Su almacenamiento ampliado de datos de calibración y proceso proporciona una base perfecta para el mantenimiento predictivo.
Productos con un alto porcentaje de disolventes orgánicos o muy baja conductividad:
Industria química, medición de productos propensos a la obstrucción
Centrales eléctricas, p. ej. agua de alimentación de calderas
Ciencias de la vida, p. ej. agua para inyectables
Dispone de todos los certificados pertinentes para aplicaciones higiénicas como, por ejemplo, EHEDG, 3A, EU1935/2004, USP 87/88
Ventajas
Listo para IIoT: Memosens 2.0 ofrece una capacidad ampliada para el almacenaje de los datos de calibración y proceso, que le permite una mejor identificación de tendencias y le proporciona una base de mantenimiento predictivo y servicios mejorados IIoT preparada para el futuro.
Irrompible: el cuerpo de PEEK sin vidrio garantiza la máxima seguridad del producto en aplicaciones en las que una posible rotura del vidrio no es admisible.
Resistente a la contaminación: el rellenado constante del electrolito de puente de KCl y el conductor de referencia separado evitan la entrada de iones que contaminan el electrodo.
El sensor es adecuado para la esterilización con vapor caliente y ofrece mediciones estables a largo plazo.
Bajo mantenimiento: la tecnología ISFET es insensible a los cambios de temperatura, lo que hace posible unos largos intervalos de calibración
Máxima seguridad en el proceso: gracias a la transmisión de señales inductiva y sin contacto, los problemas con la humedad son cosa del pasado.
Reducción de los costes operativos: la calibración en laboratorio y la sustitución rápida de los sensores en campo minimizan los tiempos de parada del proceso y prolongan la vida útil del sensor
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CPS47E
Sensor ISFET para medición de pH
EN ES 30/10/202315/09/2021Idioma:
Español
Versión:
30/10/2023
Tamaño del archivo:
634.8 KB
Nombre del archivo:
TI01616CES_0223-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Sensores ISFET Memosens CPS47E, CPS77E, CPS97E
Medición de pH
EN ES 26/06/202402/11/202314/09/2021Idioma:
Español
Versión:
26/06/2024
Tamaño del archivo:
945.4 KB
Nombre del archivo:
BA02154CES_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 19/11/202420/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
19/11/2024
Tamaño del archivo:
527 KB
Nombre del archivo:
XA02691CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 22/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
22/10/2021
Tamaño del archivo:
421.3 KB
Nombre del archivo:
XA02699CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uk Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaIdioma:
Inglés
Versión:
20/08/2021
Tamaño del archivo:
675.8 KB
Nombre del archivo:
XA02647CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Sensores de pH Memosens ISFET
Medición de pH
Suplemento de BA02154C
Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos destinados a áreas de peligro por explosión
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 15/01/202527/08/2021Idioma:
Español
Versión:
15/01/2025
Tamaño del archivo:
427.4 KB
Nombre del archivo:
XA02692CES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN ES 08/05/202615/02/202220/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
08/05/2026
Tamaño del archivo:
508.6 KB
Nombre del archivo:
XA02689CEN_0326-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 27/11/202428/08/202420/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
27/11/2024
Tamaño del archivo:
431.2 KB
Nombre del archivo:
XA02688CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN ES 24/04/202509/04/202518/01/2022Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2025
Tamaño del archivo:
421.3 KB
Nombre del archivo:
XA02818CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
JPN Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 20/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
20/08/2021
Tamaño del archivo:
420 KB
Nombre del archivo:
XA02690CEN_0121.pdf
-