Liquiline CM444 es un transmisor de última generación para pH, ORP, conductividad, oxígeno, cloro, turbidez, nivel de lodo, SAC, nitrato y muchos otros parámetros.
Los transmisores Liquiline con tecnología Heartbeat ofrecen mantenimiento orientado al estado y facilita la verificación del punto de medición y te ayuda a llevar a cabo medidas de optimización.
Liquiline CM444 es un transmisor de última generación para pH, ORP, conductividad, oxígeno, cloro, turbidez, nivel de lodo, SAC, nitrato y muchos otros parámetros.
Resumen de especificaciones
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma, 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
El transmisor Liquiline CM444 le permite conectar hasta 4 sensores Memosens de su elección entre más de 12 parámetros de medición. Ofrece reconocimiento automático de sensores, capacidad de ampliación flexible y recambios estandarizados con todos los demás dispositivos de la plataforma Liquiline. Con sus entradas, salidas, controladores y módulos matemáticos, puede incluso controlar sistemas de limpieza o bombas de dosificación. La tecnología Heartbeat le ayuda a encontrar el equilibrio ideal entre la disponibilidad de los puntos de medición y los costes de mantenimiento.
Liquiline CM444 es adecuado para todas las industrias y sus utilidades, tales como:
Alimentos y bebidas
Ciencias de la vida
Energéticas
Tratamiento de aguas y aguas residuales
Industria química
Marina
Cuenta con los siguientes protocolos e interfaces de comunicación:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webserver
El transmisor se puede ampliar con un módulo cuyas aprobaciones de protección contra explosiones, como IECEx, ATEX y CSA, permitan la conexión de sensores instalados en áreas peligrosas.
Ventajas
Ingeniosa simplicidad: Un solo controlador para todos los parámetros y aplicaciones, indicador intuitivo, reconocimiento de sensores automático, instalación directa de tipo "plug & play" con sensores Memosens precalibrados.
Máxima flexibilidad: Los módulos universales para todos los parámetros minimizan el stock de piezas de repuesto y permiten una fácil ampliación con un solo clic de hasta 8 canales en cualquier momento.
Integración directa en el sistema:
Su portafolio único de estándares de comunicación se adapta a cualquier sistema de control distribuido (DCS).
Puesta en marcha simple y segura:
La práctica propagación de configuración a otros dispositivos mediante tarjetas SD ahorra tiempo y minimiza los esfuerzos.
Control de procesos y seguridad:
Servidor web integrado que permite al operador observar de un modo remoto los datos de diagnóstico, hacer configuraciones o acceder a los parámetros del dispositivo desde cualquier navegador de Internet - incluso a través de un smartphone.
Conectividad de la unidad: el módulo Liquiline Edge CYY7 transfiere datos de proceso a Netilion, independientemente del bus de campo. Esto permite una visión general remota y el uso de servicios IIoT. Está disponible en productos nuevos o como actualización para plataformas Liquiline instaladas.
Vídeos
Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Una calidad óptima del agua en la piscicultura gracias a la solución de monitorización de Endress+Hauser con la última tecnología de medición y gestión de datos
Utilizar agua de mar para tirar de la cadena de los inodoros puede ahorrar mucha agua potable. Para garantizar un suministro constante de agua, los sensores utilizados deben funcionar de forma fiable para cumplir los Objetivos de Calidad del Agua.
El panel de desinfección proporciona a Maisel Brewery un sistema de medición fiable, estable y de bajo mantenimiento, que permite una dosificación precisa y contribuye a la reducción de los costes operativos.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
Al elegir la plataforma Liquiline, usted elige en efecto gastar menos dinero en stocks de mantenimiento, ahorrar tiempo en instalaciones y ganar en fiabilidad.
Un alto nivel de automatización combinado con la destreza profesional aseguran una producción muy eficiente de las diversas versiones de los instrumentos. Podemos hacer su equipo a medida para que se adapte exactamente a sus necesidades.
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 4 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base de la caja: PC-FR Junta del cabezal: EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma, 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 4 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Caja robusta de plástico Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base de la caja: PC-FR Junta del cabezal: EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma, 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Conductivo
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 4 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Caja robusta de plástico Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base de la caja: PC-FR Junta del cabezal: EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma, 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 4 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base de la caja: PC-FR Junta del cabezal: EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma, 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Cloro libre
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 4 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Caja robusta de plástico Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base de la caja: PC-FR Junta del cabezal: EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma, 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Luz esparcida de rayo único
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 4 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Caja robusta de plástico Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base de la caja: PC-FR Junta del cabezal: EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma, 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Sensor ultrasónico
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 4 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Caja robusta de plástico Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base de la caja: PC-FR Junta del cabezal: EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma, 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Potencio métrico/ ISE
Característica
Caja robusta de plástico Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 4 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma, 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .