
Resumen de especificaciones
-
Longitud de onda láser
Modelo base: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
Configuración de envolvente: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
Híbrido: 785 nm -
Cobertura espectral
Modelo base y configuración de envolvente
532 nm: 100-4350* cm-1
785 nm: 100-3425* cm-1
1000 nm: 200-2400 cm-1
Híbrido 785 nm: 150-1890** cm-1
*Baja relación señal/ruido para <150 cm-1
**Baja relación señal/ruido para <175 cm-1
Ámbito de aplicación
El analizador Raman Rxn4 con tecnología Kaiser Raman es la elección óptima para entornos de fabricación o proceso. Raman Rxn4 proporciona un rendimiento de alta resolución en el punto de medición (in situ) para el control y medición en tiempo real. Cuenta con una automonitorización, diagnóstico y autocalibración únicos para garantizar la validez de cada medición. Dado que puede apilarse en un bastidor estándar de 19", Raman Rxn4 ahorra mucho espacio en el área de producción. También se ofrece con una carcasa opcional NEMA 4X de acero inoxidable.
Química: monitorización de reacciones, mezclas, investigaciones de catálisis
Polímeros: monitorización de reacciones de polimerización, monitorización de extrusión, mezcla de polímeros
Farmacéutica: monitorización de reacciones API, cristalización, polimorfo
Biofarmacéutica: monitorización y control de bioprocesos, aplicaciones PAT/QbD, cultivo celular, fermentación, operaciones aguas abajo, compatible con cGLP/cGMP
Alimentación y bebidas: mapeado de carnes y pescados, fermentación, control de reacciones
Petróleo y gas: GNL, refinación, mediciones de energía
Ventajas
Robusto, fiable y altamente preciso
De fácil instalación y mínima necesidad de mantenimiento / tiempos de paro
Medición y monitorización del proceso continua directamente en el proceso (inline), en la línea de proceso por medio de una ramificación incorporada (online) o fuera de ella en laboratorio (at-line)
Su construcción interna unificada permite la transferencia directa de modelos para admitir sistemas de análisis de redundancia
Software de control RunTime Raman intuitivo y completamente integrado mediante pantalla táctil o interfaz remota
Compatible con procesos de escalamiento vertical y horizontal y con cGMP/piloto-planta
Apto para salidas en zonas con peligro de explosión/entornos clasificados
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
Información técnica del Raman Rxn4
Diseño del sistema y especificaciones del analizador Raman Rxn4,
con tecnología de Kaiser RamanEN ES 10/09/202421/11/202301/09/202331/12/2020Idioma:
Español
Versión:
10/09/2024
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
TI01645CES_0323.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Información técnica de la Raman data library
Información y especificaciones del sistema
para la Raman data library (KRDL)EN ES 29/08/202413/08/2024Idioma:
Español
Versión:
29/08/2024
Tamaño del archivo:
205.5 KB
Nombre del archivo:
TI01802CES_0124.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Raman RunTime v6.6 Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for Raman RunTime v6.6 softwareEN ES 27/03/202516/11/202316/11/202230/06/202231/12/2020Idioma:
Inglés
Versión:
27/03/2025
Tamaño del archivo:
6.8 MB
Nombre del archivo:
BA02180CEN_0525.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Manual de instrucciones del administrador de Raman data library
Instrucciones para la administración del software de Raman data library
EN ES 24/09/202411/09/2024Idioma:
Español
Versión:
24/09/2024
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
BA02349CES_0124.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Manual de instrucciones del usuario de la Raman data library
Instrucciones para el uso del software Raman data library
EN ES 28/01/202513/09/2024Idioma:
Español
Versión:
28/01/2025
Tamaño del archivo:
6.8 MB
Nombre del archivo:
BA02367CES_0124.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Manual de instrucciones del Raman Rxn4
Detalles relativos a la puesta en marcha, configuración y mantenimiento
del analizador Raman Rxn4, con tecnología Kaiser RamanEN ES 06/09/202427/03/202421/11/202301/08/202331/12/2020Idioma:
Español
Versión:
06/09/2024
Tamaño del archivo:
6.8 MB
Nombre del archivo:
BA02178CES_0424.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
LNG parameters & calibration Operating Instructions
A complete overview of the LNG parameters and calibration for the
Raman analyzerEN ES 21/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
21/08/2024
Tamaño del archivo:
865.4 KB
Nombre del archivo:
BA02371CEN_0124.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Manual de instrucciones abreviado de la Raman data library
Instrucciones abreviadas y de inicio del software Raman data library
EN ES 29/08/202413/08/2024Idioma:
Español
Versión:
29/08/2024
Tamaño del archivo:
442.1 KB
Nombre del archivo:
KA01717CES_0124.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Manual de instrucciones abreviado del Raman Rxn4
Guía de inicio rápido del analizador Raman Rxn4,
con tecnología Kaiser RamanEN ES 12/09/202421/11/202331/12/2020Idioma:
Español
Versión:
12/09/2024
Tamaño del archivo:
3.6 MB
Nombre del archivo:
KA01553CES_0222.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
LNG analyzer performance verification kit Installation Instructions
Instructions for use of the LNG analyzer performance verification kit
EN ES 30/03/2023Idioma:
Inglés
Versión:
30/03/2023
Tamaño del archivo:
442.7 KB
Nombre del archivo:
EA01470CEN_0123.pdf
-