Desarrollado de acuerdo con los estándares de la industria para sensores de un solo uso, este sistema óptico Raman está calificado por cGMP y es esterilizable con rayos gamma. El sistema consta de dos partes: una óptica reutilizable y un accesorio desechable para biorreactores de un solo uso (SUB). El sistema óptico Raman para un solo uso junto con la sonda Rxn-10 ofrece la misma calidad de datos que las sondas Raman reutilizables. Esta función permite a los clientes desarrollar productos y procesos sin limitaciones por el tipo de reactor de producción final.
Accesorio desechable para biorreactores de un solo uso (SUB), más una óptica reutilizable sin contacto
Desarrollado de acuerdo con los estándares de la industria para sensores de un solo uso
Esterilizable por rayos gamma
Probado y suministrado por múltiples proveedores SUB
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
KBI Biopharma monitoriza diversas líneas celulares y concentraciones en volúmenes mínimos, optimizando el cultivo celular automatizado en el ámbito de las Ciencias de la vida.
Tecnología Raman de un solo uso para los bioprocesos - Análisis en tiempo real de la composición para el desarrollo y fabricación de productos biofarmacéuticos
Los kits de calibración y verificación Raman tienen todo lo necesario para calibrar y verificar su sistema de análisis Raman y facilitar la escalabilidad de laboratorio a proceso.
Información técnica de las ópticas accesorias para la sonda Rxn-10
Información técnica (TI)
Versión en español - 03/2025
New version available in English
Diseño del sistema y especificaciones de las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Manual de instrucciones de las ópticas accesorias para la sonda Rxn-10
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 02/2025
New version available in English
Detalles de puesta en marcha, manejo y mantenimiento de las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Manual de instrucciones abreviado de las ópticas accesorias
para la sonda Rxn-10
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 12/2024
New version available in English
Guía de inicio rápido para las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .