Resumen de especificaciones
-
Compatibilidad de la sonda de muestreo
Raman Rxn-10 (con óptica accesoria)
Raman Rxn-20 (con óptica accesoria)
Raman Rxn-40 -
Características de seguridad
Interbloqueo eléctrico
Ámbito de aplicación
El compartimento de muestras cerrado Raman es compatible con la óptica sin contacto Raman, incluyendo las sondas Rxn-10 y Rxn-20 con óptica sin contacto, y permite una espectroscopia Raman rápida, precisa y cuantitativa en el laboratorio o en entornos de proceso en línea. Las opciones adicionales incluyen un soporte para cubetas de 1 cm para muestras líquidas, un soporte para tabletas o un soporte para polvo, lo que permite intercambiar fácilmente soportes y permitir la repetibilidad de la toma de muestras.
Medición de la composición junto a la línea de proceso
Medir muestras en el laboratorio de diferentes proyectos de forma consecutiva
Verificación sin conexión de mediciones Raman en la línea de proceso
Transferencia del modelo de medición fuera de la línea de proceso al de medición en la línea sin rehacer significativamente el modelo
Utilizada en varias industrias: ciencias de la vida (bioprocesamiento, biofarmacéutica), química, alimentación y bebidas
Ventajas
Compatible con todos los analizadores Raman de Endress+Hauser y sondas seleccionadas
Se adapta a varios tipos de muestras
Puede configurarse como un compartimento de muestra específico en un canal de un analizador multicanal
Fácil intercambio entre soportes de muestras
Montaje en carro para mediciones de procesos junto a la línea de proceso
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
Información técnica (TI)
Raman Enclosed Sample Compartment Technical Information
System design and specifications for the
Raman enclosed sample compartmentEN ES 16/11/2022Idioma:
Inglés
Versión:
16/11/2022
Tamaño del archivo:
153.1 KB
Nombre del archivo:
TI01638CEN_0222.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Raman Enclosed Sample Compartment Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman enclosed sample compartmentEN ES 16/11/2022Idioma:
Inglés
Versión:
16/11/2022
Tamaño del archivo:
380.7 KB
Nombre del archivo:
BA02174CEN_0222.pdf
-