Emparejada con el cabezal de sonda Rxn-10, las ópticas Raman sin contacto proporcionan mediciones no invasivas de muestras tanto directamente como a través de una mirilla de vidrio o de embalaje translúcido. Disponibles en diferentes distancias de trabajo, estas ópticas altamente versátiles son la elección perfecta para utilizar con productos sólidos o turbios. También son adecuadas para muestras delicadas o corrosivas cuando la contaminación o el daño de los componentes ópticos es una preocupación.
Industria farmacéutica: producción de medicamentos
Industria química: polímeros sólidos (virutas, películas o polvos)
Alimentación y bebidas: calidad de carne y pescado
Identificación de materia prima
Optimización de la formulación
Ventajas
Diferentes distancias de trabajo para mediciones remotas tanto de forma directa como a través de mirillas de vidrio o embalaje translúcido
Altamente versátiles: miden desde películas hasta virutas y polvos
Medición precisa de muestras estáticas y en movimiento
Análisis sin contacto de muestras delicadas o corrosivas
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
Melamin monitoriza las transferencias de disolventes para asegurar una entrega precisa desde los camiones hasta los depósitos correspondientes en procesos de la industria química.
Borealis monitoriza los grados de polipropileno y polietileno durante las reacciones de polimerización de olefinas en reactores de bucle con alimentación continua en la industria química.
KBI Biopharma monitoriza diversas líneas celulares y concentraciones en volúmenes mínimos, optimizando el cultivo celular automatizado en el ámbito de las Ciencias de la vida.
NCO-0.4-NIR: 10 mm/0,40 in NCO-0.5-VIS: 12,5 mm/0,50 in NCO-1.3-VIS: 33 mm/1,30 in NCO-2.5-VIS: 64 mm/2,52 in NCO-3.0-NIR: 75 mm/2,96 in NCO-5.5-VIS/NIR: 140 mm/5,52 in
Información técnica de las ópticas accesorias para la sonda Rxn-10
Información técnica (TI)
Versión en español - 03/2025
New version available in English
Diseño del sistema y especificaciones de las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Manual de instrucciones de las ópticas accesorias para la sonda Rxn-10
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 02/2025
New version available in English
Detalles de puesta en marcha, manejo y mantenimiento de las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Manual de instrucciones abreviado de las ópticas accesorias
para la sonda Rxn-10
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 12/2024
New version available in English
Guía de inicio rápido para las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Raman-Anwendungsleitfaden für die
Life-Sciences-Industrie
PU (publicación)
Versión en alemán - 09/2025
New version available in English
Ein Leitfaden zu unseren Anwendungshinweisen zur Raman-Spektroskopie für die Life-Science-Industrie (Raman Rxn2-Analysator, Raman Rxn4-Analysator, Rxn-10-Sonde, Rxn-20-Sonde, Rxn-45-Sonde, Rxn-46-Sonde und Zubehör für Sondenoptiken (blO-Optic, Raman- Single Use-Optiksystem / SUB, Immersionsoptik, berührungslose Optik)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (publicación)
Versión en inglés - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .