Materiales de las partes en contacto con el producto
316L opcional Metal: Acero inoxidable 316L Ventana: Zafiro de alta pureza C276 opcional Metal: Aleación C276 Ventana: Zafiro de alta pureza Titanio opcional Metal: Titanio de grado 2 Ventana: Zafiro de alta pureza Combinación de metal híbrido opcional (metal): Acero inoxidable 316L, aleación C276 Ventana: Zafiro de alta pureza
La sonda Raman Rxn-41 es una sonda de inserción en el proceso robusta sin sistema de manejo de muestras. Su diseño de cable único racionaliza la instalación, elimina los escenarios de riesgo y minimiza el coste de instalación de cableados largos de fibra en el entorno del proceso. La sonda Rxn-41 es idónea medir la producción en lote o de caudal continuo en plantas químicas y refinerías. Para las mediciones directas en fluidos criogénicos existe una versión criogénica optimizada de la sonda Raman Rxn-41.
Química: monitorización de reacción, blending, alimentación y monitorización del producto final
Polímeros: monitorización de reacciones de polimerización, blending de polímeros
Farmacéutica: monitorización de reacciones API, cristalización, polimerización, operación de unidades de producción de sustancias farmacológicas
Petróleo y gas: blending de combustible, caracterización de combustible
Ventajas
Construida para adaptarse a los requisitos individuales de cada planta
Diseño de sonda sellada
Indicador integrado de "láser activado"
Fibra óptica "one in" / "one out"
Compatibilidad de inserción directa
Cumple con las normas de seguridad para equipos a presión de categoría 1
Apta para zonas con peligro de explosión / entornos clasificados
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
Melamin monitoriza las transferencias de disolventes para asegurar una entrega precisa desde los camiones hasta los depósitos correspondientes en procesos de la industria química.
Borealis monitoriza los grados de polipropileno y polietileno durante las reacciones de polimerización de olefinas en reactores de bucle con alimentación continua en la industria química.
La cobertura espectral de la sonda está limitada por la cobertura del analizador que se está utilizando.
Temperatura ambiente
Entornos sin peligro de explosión: De –30 a 150 °C/de –22 a 302 °F Entornos con peligro de explosión: T4: De –20 a 70 °C/de –4 a 158 °F T6: De –20 a 65 °C/de –4 a 149 °F Limitado a temperatura ambiente normal IEC 60079-0 para Corea
Potencia láser máxima en el cabezal de la sonda (mW)
< 499
Interfaz de muestra
Temperatura (25,4 mm/1 in), configuración estándar: De –30 a 120 °C/de –22 a 248 °F (acero inoxidable 316L) De –30 a 150 °C/de –22 a 302 °F (aleación C276) De –30 a 150 °C/de –22 a 302 °F (titanio de grado 2) Temperatura (25,4 mm/1 in), configuración criogénica: De –196 a 70 °C/de –320,8 a 158 °F (aleación C276) De –196 a 70 °C/de –320,8 a 158 °F (combinación de metal híbrido) Temperatura (60,33 mm/2,375 in), configuración estándar: De –30 a 120 °C/de –22 a 248 °F (acero inoxidable 316L) De –30 a 150 °C/de –22 a 302 °F (aleación C276) De –30 a 150 °C/de –22 a 302 °F (titanio de grado 2) Rampa de temperatura: ≤ 30 °C/min ≤ 54 °F/min Brida: hasta 305 mm/12 in de diámetro, bridas ASME B16.5 o DIN EN1092 tipo B disponibles previa solicitud Humedad relativa: hasta el 95 %, sin condensación
Presión
Presión mín.: Vacío total (0 bara) pero no vacío ultraalto (UHV) con el que la liberación de gases puede ser un problema Presión máx. Sonda estándar de 25,4 mm/1 in: 141,5 barg/2053 psig (acero inoxidable 316L) 186,6 barg/2707 psig (aleación C276) 144,1 barg/2090 psig (titanio de grado 2) Sonda criogénica de 25,4 mm/1 in: 213,7 barg/3100 psig (aleación C276) 158,6 barg/2300 psig (combinación de metal híbrido) Sonda de 60,33 mm/2,375 in: 49,7 barg/721 psig (acero inoxidable 316L) 68,8 barg/998 psig (aleación C276) 51,5 barg/747 psig (titanio de grado 2)
Materiales de las partes en contacto con el producto
316L opcional Metal: Acero inoxidable 316L Ventana: Zafiro de alta pureza C276 opcional Metal: Aleación C276 Ventana: Zafiro de alta pureza Titanio opcional Metal: Titanio de grado 2 Ventana: Zafiro de alta pureza Combinación de metal híbrido opcional (metal): Acero inoxidable 316L, aleación C276 Ventana: Zafiro de alta pureza
Cable de fibra óptica
El cable se vende por separado
Longitud
La longitud de inmersión máxima depende del material elegido
Diámetro
25,4 o 60,33 mm 1 o 2,375 in (25,4 mm/1 in solo para titanio de grado 2)
Raman analyzer application guide for the Oil & Gas,
Power & Energy, and Chemical industries - Composition
analysis of gas streams and LNG
PU (publicación)
Versión en inglés - 01/2026
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for composition analysis of gas streams and LNG (includes the Raman Rxn4 analyzer, the Raman Rxn5 analyzer, the Raman Rxn-30 probe, and Raman Rxn-41 probe) in the Oil & Gas, Power & Energy, and Chemical industries.
An overview brochure about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement powered by Kaiser Raman technology in the Oil & Gas / LNG industry.
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovación (IN)
Versión en inglés - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .