El tratamiento de aireación de aguas residuales representa aproximadamente el 60 % del consumo energético en plantas de tratamiento de aguas residuales. El consumo energético es el principal factor de aumento de coste en el tratamiento de aguas residuales, y su optimización es uno de los muchos desafíos a los que se enfrentan los operadores de plantas, que también tienen que cumplir con una legislación de seguridad cada vez más exigente. Nuestras soluciones de medición de oxígeno y nutrientes online no solo favorecen el ahorro de energía en el control de la aireación, sino que permiten mejoras demostrables en los procesos biológicos.
Hechos clave
Hasta un 30%
de los costes energéticos
de una planta de tratamiento de aguas residuales pueden ahorrarse al utilizar una solución para el control de la aireación.
Descubra el proceso de aireación en el tratamiento de aguas residuales
Monitorización de aireación simplificada
La aireación fiable requiere la monitorización precisa de los múltiples parámetros ambientales necesarios para procesos bacteriológicos óptimos, como el oxígeno, el amonio, el nitrato, el pH, la temperatura y los sólidos en suspensión. Dicha monitorización aumenta en gran medida la complejidad de la gestión de la moderna planta de tratamiento de aguas residuales.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestra amplia cartera de instrumentos, servicios y soluciones ayuda a optimizar el proceso de aireación, permitiendo una gestión fiable y eficiente de la planta.
- Descubra nuestra cartera de sensores de análisis de líquidos que cubren todos los parámetros importantes
- Conozca nuestros termómetros y transmisores para la medición de la temperatura
- Gestione hasta 8 puntos de medición de parámetros similares o diferentes con nuestro transmisor multicanal Liquiline CM448 . Las interfaces de comunicación abiertas permiten la integración del sistema, un funcionamiento sin problemas y un mantenimiento y calibración sin esfuerzo.
- Elimine con seguridad el nitrógeno de las aguas residuales con Liquiline Control
Niveles de amonio reducidos
El primer paso en la eliminación del nitrógeno es la nitrificación. Esto requiere un estrecho seguimiento de la degradación del amonio y representa un importante factor de coste, ya que este tipo de análisis de líquidos suele requerir la adición de más sustancias para poder realizar las mediciones.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestras tecnologías fiables, fáciles de usar y duraderas para medir la concentración de amonio a lo largo de la nitrificación permiten al operador reaccionar a tiempo ante las alteraciones del nivel de amonio.
- Integración de sensores fiables como nuestro sensor digital de amonio y nitrato Memosens ISEmax CAS40D para optimizar el proceso de tratamiento
- Confíe en la medición de amonio de alta precisión en todos los puntos de control críticos mediante el sistema Liquiline CA80AM
- Optimizar aún más los costes del ciclo de vida gracias a un menor mantenimiento y un menor número de consumibles en los procesos de tratamiento
Control del oxigeno flexible y preciso
Monitorizar y mantener los niveles de oxígeno vitales para un proceso de aireación fiable puede conllevar costes energéticos significativos para la planta de tratamiento de aguas residuales. Los operadores de la planta confían en tiempos de respuesta rápidos y bajo mantenimiento de los equipos.
Nuestra experiencia en el campo
Los niveles de oxígeno se controlan comparando la concentración medida y el punto de referencia. Nuestras soluciones de control de oxígeno se pueden adaptar de forma flexible a sus necesidades, proporcionando rápidamente resultados fiables y precisos.
- Mida con precisión la concentración de oxígeno disuelto con nuestro sensor digital amperométrico de oxígeno COS51E o con el sensor digital óptico de oxígeno Oxymax COS61D
- Aumente la seguridad del proceso con los sensores Memosens 2.0
- Uso optimizado del soplador para reducir el consumo energético
Ventajas
Trabajando conjuntamente con numerosos clientes, nuestros expertos en industria y aplicaciones han logrado resultados sorprendentes en la optimización del proceso de aireación en las plantas de tratamiento de aguas residuales. La cartera completa de Endress+Hauser en cuanto a instrumentación, servicios y soluciones garantiza el éxito desde el principio. Nuestro objetivo es ser un socio fiable en todos los aspectos del tratamiento de aguas residuales.
Hechos clave
Hasta un 30%
de los costes energéticos como máximo puede ahorrarse utilizando nuestra solución de control de la aireación
Hechos clave
40%
mayor vida útil de los sensores analíticos con tecnología Memosens
Hechos clave
300.000
sensores Memosens instalados en todo el mundo
Cómo le podemos ayudar
Nuestras soluciones de monitorización avanzadas permiten un control óptimo del proceso de aireación, reducen el consumo de energía y productos químicos mientras continúan satisfaciendo toda la legislación vigente.
- Monitorización avanzada de los parámetros ambientales para procesos bacteriológicos fiables
- Control de procesos de nitrificación mejorado para el uso reducido de amonio
- Medición de oxígeno precisa para el consumo energético del soplador