Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de la composición de GNL en la carga de camiones cisterna

Lecturas fiables e instantáneas de la composición de GNL durante las transferencias de carga de camiones cisterna

Carga de camiones con la sonda Raman para GNL

la imagen presenta un ejemplo de solución disponible

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Los analizadores y las sondas Raman de Endress+Hauser proporcionan mediciones rápidas y fiables de la composición y el contenido de energía del GNL durante la carga de camiones. Nuestra tecnología Raman no tiene piezas móviles y no requiere líneas de transferencia aisladas ni consumibles (como gases de calibración o portadores). En Endress+Hauser contamos con décadas de experiencia en la automatización de procesos que nos permiten ofrecer a los clientes instalaciones llave en mano y soluciones completas para la mejora de sus procesos.

Solution overview:

Available for:
Oil & Gas / naval

Hardware & Software:

  • Analizador Raman Rxn4, con controlador integrado Raman RunTime, Modbus TCP/IP o RS485
  • Sonda Raman Rxn-41
  • Hasta 500 m de cable de fibra óptica
  • Kit de validación de sustitutos

Services:

  • Consultoría en aplicaciones e inspección en planta
  • Gestión de proyectos e ingeniería
  • FAT & SAT
  • Puesta en marcha del proyecto
  • Servicios de verificación del comportamiento del sistema
  • Formación para el cliente

Mediciones instantáneas de la carga de GNL en camiones cisterna

sin espera y sin mantenimiento

Nuestros analizadores Raman están listos en cuanto hay caudal en la carga de GNL en el camión cisterna. Ideal para buques de carga, esta tecnología es inmune a las variaciones de caudal o a las interrupciones. Genera mediciones seguras, precisas y exactas de la composición del GNL, BTU e índice de Wobbe sin el retraso de refrigeración y el mantenimiento de los sistemas GC/vaporizador. De tamaño compacto e instalación sencilla, nuestros analizadores reducen los costes de operación (OPEX) ya que no requieren consumibles, acondicionamiento de muestras, vaporizadores ni tubos con camisa de vacío.

Mejore la velocidad y la calidad de sus transacciones de carga de camiones de GNL con mediciones precisas e instantáneas de la composición del GNL que no requieren tiempos de parada ni retrasos de mantenimiento.

Consiga una respuesta de medición más rápida al inicio del caudal de GNL

Utilice una técnica de medición de GNL segura y contrastada, verificada por el GERG

Realice mediciones precisas de la composición inmunes a las variaciones del caudal de GNL

Evite la extracción de muestras mediante sondas criogénicas de medición in situ

Detecte rápidamente los cambios en la composición del GNL para evitar problemas de calidad

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Offering highlights

/

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Método Raman para mediciones de custody transfer de GNL
Consulte los resultados del informe de GERG sobre el uso de un analizador Raman Rxn4 y una sonda criogénica Raman Rxn-41 para la composición química fiable en aplicaciones de custody transfer de GNL.
download icon Descarga
document icon
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
download icon Descarga
document icon
Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
download icon Descarga
document icon
Optical analysis technologies for LNG - TDLAS and Raman
Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS and Raman measurement 
download icon Descarga

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Explore other solutions