Circuito de agua/vapor en GETEC PARK.SWISS
El sistema SWAS (Steam Water Analytical System) monitoriza la producción de energía
GETEC PARK.SWISS AG explota un total de 3 centros de energía en el emplazamiento de Muttenz (Schweizerhalle, Suiza), que se utilizan para cubrir las necesidades energéticas. Las inversiones en curso tienen por objeto garantizar que GETEC esté siempre a la vanguardia de la tecnología y pueda así garantizar un suministro energético fiable.
Ventajas de SWAS
Menos tiempo de parada
Mayor eficiencia de la planta
Mediciones fiables
Mantenimiento intuitivo
Requisitos
Mediante la monitorización del ciclo de vapor (agua de alimentación de la caldera, agua de la caldera, conductos de condensación) para detectar infracciones de los límites, el objetivo es evitar la corrosión y los depósitos peligrosos que podrían provocar una menor eficiencia o incluso una parada prematura. En sus instalaciones de Muttenz, GETEC fabrica productos energéticos a partir de combustibles residuales sólidos y líquidos, como vapor sobrecalentado para la generación de electricidad, vapor de servicio a 12 bares, agua caliente, así como hielo y aire comprimido. Todos estos productos deben estar disponibles de forma permanente.
Nuestra solución
Se instaló un sistema analítico de agua/vapor para la monitorización. El sistema SWAS (Steam Water Analytical System) es una solución completa premontada en panel. Además de la refrigeración de las muestras, la monitorización de las tuberías y del caudal, se miden el pH, la conductividad, la conductividad catiónica, el sílice y el oxígeno traza.