Este producto ya no se encuentra disponible.
Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Interruptor de nivel.
Medida: ultrasónica, sin contacto.
Material sensor: PVDF.
Rango máx.en condiciones ideales:
16ft/5m en líquidos, 7ft/2m en sólidos.
Distancia de bloqueo: 0.8ft/25cm.
Conexión a proceso NPT1-1/2.
Compensación de velocidad de sonido
integrada.
Membrana con efecto de autolimpieza.
:: Indicación de estado visible desde el
exterior.
:: Punto de corte libremente ajustable.
-
Measuring principle
Límite Ultrasónico
-
Característica / Aplicación
Tinas abiertas, Tanques de almacenamiento
-
Suministro / Comunicación
AC
-
Temperatura ambiente
-20 °C ... 60 °C
(-4 °F ... 140 °F) -
Temperatura del proceso
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
0.7 bar ... 3 bar abs
(10 psi ... 44 psi) -
Principales partes húmedas
PVDF
-
Conexión a proceso
NPT 1,5"
-
Distancia de bloqueo
0.25 m (0.8 ft)
-
Comunicación
Relevador
-
Certificados / Aprobaciones
CSA GP
-
Límites de la aplicación
Rango de Medición máx. 5 m (16 ft)
-
Measuring principle
Límite Ultrasónico
-
Característica / Aplicación
Tanque de almacenamiento
-
Suministro / Comunicación
AC
-
Temperatura ambiente
-20 °C ... 60 °C
(-4 °F ... 140 °F) -
Temperatura del proceso
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
0.7 bar ... 3 bar abs
(10 psi ... 44 psi) -
Principales partes húmedas
PVDF
-
Conexión a proceso
NPT 1,5"
-
Distancia de bloqueo
0.25 m (0.82 ft)
-
Comunicación
Relevador
-
Certificados / Aprobaciones
CSA GP
-
Límites de la aplicación
Rango de Medición máx.. 2 m (6 ft)
Tamaño de grano < 10 mm (0.4")