
Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
k=1: 10 µS/cm a 20 mS/cm
-
Temperatura del proceso
–20 a 135 °C a 3,5 bar abs
(–4 a 275 °F a 50 psi) -
Presión de proceso
17 bar abs a 20 °C
(246 psi a 68 °F)
Ámbito de aplicación
El Memosens CLS21E es un robusto sensor de conductividad, ideal para todas las aplicaciones en agua con una conductividad intermedia. Proporciona unas mediciones fiables y precisas, garantizando una monitorización óptima de la calidad. El sensor es a prueba de corrosión y ofrece una elevada estabilidad mecánica, lo que garantiza una larga vida útil. Gracias a la tecnología digital Memosens 2.0, el CLS21E combina la máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Facilita el mantenimiento predictivo y proporciona la base perfecta para los servicios IIoT.
El Memosens CLS21E mide la conductividad en todas las aplicaciones de agua, por ejemplo:
Tratamiento de agua potable
Plantas desalinizadoras
Tratamiento de aguas industriales
Monitorización de ríos/lagos
Con sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX, FM, CSA y NEPSI, el sensor digital puede emplearse en zonas con peligro de explosión.
Ventajas
Unas mediciones fiables y exactas con conductividades intermedias garantizan una monitorización precisa de la calidad del agua.
Diseño robusto que asegura una larga durabilidad y un bajo mantenimiento: el sensor es a prueba de corrosión y ofrece una elevada estabilidad mecánica y química.
El certificado de calidad que indica la constante de celda individual permite una medición precisa.
La transmisión de señal inductiva sin contacto garantiza la máxima integridad del proceso y de los datos.
La tecnología Memosens 2.0 permite que el sensor registre una mayor cantidad de datos del proceso y de la calibración. Sienta las bases para los servicios IIoT y el mantenimiento predictivo.
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Memosens CLS21E
Versión en español - 01/2021
Sensor digital de conductividad con tecnología Memosens
EN ES 24/02/202131/01/2021Idioma:
Español
Versión:
31/01/2021
Tamaño del archivo:
969.7 KB
Nombre del archivo:
TI01528CES_0120.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Memosens CLS21E
Versión en español - 04/2023
Sensor de conductividad con protocolo Memosens
EN ES 20/04/202324/02/2021Idioma:
Español
Versión:
20/04/2023
Tamaño del archivo:
655 KB
Nombre del archivo:
BA02020CES_0223-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Memosens CLS21E
Sensor digital de conductividad con tecnología Memosens
EN ES 24/02/202131/01/2021Idioma:
Español
Versión:
31/01/2021
Tamaño del archivo:
969.7 KB
Nombre del archivo:
TI01528CES_0120.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Memosens CLS21E
Sensor de conductividad con protocolo Memosens
EN ES 20/04/202324/02/2021Idioma:
Español
Versión:
20/04/2023
Tamaño del archivo:
655 KB
Nombre del archivo:
BA02020CES_0223-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 04/11/202423/11/2020Idioma:
Inglés
Versión:
04/11/2024
Tamaño del archivo:
502.8 KB
Nombre del archivo:
XA02078CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6EN ES 05/04/202431/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
05/04/2024
Tamaño del archivo:
580 KB
Nombre del archivo:
XA02079CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 08/04/202417/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
08/04/2024
Tamaño del archivo:
591.8 KB
Nombre del archivo:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 11/03/202415/01/202231/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
11/03/2024
Tamaño del archivo:
492.9 KB
Nombre del archivo:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN ES 25/03/202414/01/2022Idioma:
Inglés
Versión:
25/03/2024
Tamaño del archivo:
488.9 KB
Nombre del archivo:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 19/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
19/08/2021
Tamaño del archivo:
488.3 KB
Nombre del archivo:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 21/09/2022Idioma:
Inglés
Versión:
21/09/2022
Tamaño del archivo:
489.2 KB
Nombre del archivo:
XA02081CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Sensores digitales de conductividad con tecnología Memosens
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 13/03/202404/12/2020Idioma:
Español
Versión:
13/03/2024
Tamaño del archivo:
497 KB
Nombre del archivo:
XA02080CES_0224-00.pdf
-