Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
Aplicación A
• pH: 1 a 12
Aplicación B
• pH: 0 a 14 -
Temperatura del proceso
Aplicación A: –15 a 80 °C (5 a 176 °F)
Aplicación B: 0 a 135 °C (32 a 275 °F) -
Presión de proceso
0,8 a 11 bar (11,6 a 159,5 psi) absoluta
Ámbito de aplicación
Memosens CPS41E dispone de un electrolito de KCl líquido y un diafragma cerámico que lo hacen especialmente apto para aplicaciones químicas exigentes, productos rápidamente cambiantes y líquidos con valores bajos de conductividad o con una proporción elevado de contenido orgánico. Su tecnología digital integrada Memosens 2.0, que permite una capacidad ampliada de almacenaje de datos y la calibración en laboratorio, simplifican la configuración y mejoran los tiempos de productividad, y proporcionan la base perfecta para un mantenimiento predictivo. La transmisión de señal no invasiva garantiza la integridad de su proceso.
Productos con conductividad muy baja o una proporción elevada de solventes orgánicos o alcoholes y productos rápidamente cambiantes:
Industria química
Productos químicos orgánicos
Centrales eléctricas, p. ej. agua para alimentación de calderas
Mediciones en laboratorio
Con certificados ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japón, INMETRO para uso en zonas con peligro de explosión y en zonas 0, 1 y 2.
Ventajas
Memosens 2.0 para la compatibilidad perfecta de la tecnología IIoT, la transformación digital y el mantenimiento predictivo: proporciona una capacidad mayor de guardar datos de calibración y proceso y mejora la identificación de tendencias.
Apto para condiciones exigentes: el llenado continuo del electrolito de puente de KCl y de un conductor de referencia separado previene la contaminación del electrodo.
Aplicación a productos rápidamente cambiantes: Memosens CPS41E ofrece unos tiempos de respuesta rápidos gracias al electrolito de KCl líquido y el diafragma cerámico.
El electrolito de KCl líquido permite una medición fiable incluso con valores de conductividad muy bajos (menos de 0,1 µS/cm).
Apropiado para limpieza (CIP) y esterilización (SIP), ambas en el lugar de instalación
La transmisión de señal por inducción elimina cualquier interferencia posible debida a la humedad y garantiza unos procesos más seguros.
Reducción de los costes de ejecución: la calibración y regeneración del sensor en el laboratorio permite menos tiempos de parada y amplía el tiempo de vida útil del sensor.
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
Memosens CPS41E
Sensor de pH para tecnología de proceso
EN ES 13/10/2020Idioma:
Español
Versión:
13/10/2020
Tamaño del archivo:
877.2 KB
Nombre del archivo:
TI01495CES_0120.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Sensores de pH CPSx1E, CPFx1E Sensores de redox CPSx2E, CPFx2E
Medición de pH y redox
EN ES 20/03/202614/10/202131/03/202115/03/202109/07/2020Idioma:
Español
Versión:
20/03/2026
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
BA01988CES_0526-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaIdioma:
Inglés
Versión:
26/11/2021
Tamaño del archivo:
684.7 KB
Nombre del archivo:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 19/11/2024Idioma:
Inglés
Versión:
19/11/2024
Tamaño del archivo:
537 KB
Nombre del archivo:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN ES 24/04/202509/04/202526/01/2022Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2025
Tamaño del archivo:
423.7 KB
Nombre del archivo:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 07/09/202105/08/2020Idioma:
Inglés
Versión:
07/09/2021
Tamaño del archivo:
529.3 KB
Nombre del archivo:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Sensores de pH/redox Memosens
Medición de pH y redox
Documentación complementaria para BA01988C, BA02142C
Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos destinados a áreas de peligro por explosión
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Idioma:
Español
Versión:
15/01/2025
Tamaño del archivo:
496.5 KB
Nombre del archivo:
XA01991CES_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 22/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
22/10/2021
Tamaño del archivo:
425.6 KB
Nombre del archivo:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 27/11/202426/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
27/11/2024
Tamaño del archivo:
503.3 KB
Nombre del archivo:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 22/04/202131/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
22/04/2021
Tamaño del archivo:
505.2 KB
Nombre del archivo:
XA02082CEN_0221.pdf
-