
Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0,1 a 10 mg/l de cloro total
-
Temperatura del proceso
5 a 45 °C
(41 a 113 °F) -
Presión de proceso
1 a 4 bar (14,5 a 58 psi)
-
Método de medición
El cloro total está formado por cloro libre (HOCl, OCl-) y cloro ligado (cloraminas)
Todos los componentes se reducen en el electrodo de trabajo
Casi no depende del pH
Ámbito de aplicación
El cloro total es la mezcla de componentes de cloro libre y ligado y, por tanto, un buen indicador de los desinfectantes residuales en el agua de descarga. El sensor Memosens CCS120D proporciona un control fiable de los límites de cloro total en la salida. Reduce el esfuerzo de mantenimiento gracias a la fácil sustitución del electrolito y de la tapa de la membrana. Memosens CCS120D no es la última generación de Memosens. Más información sobre el nuevo sensor Memosens CCS53E.
El Memosens CCS120D realiza la medición de cloro total en:
Plantas de tratamiento de aguas residuales- Monitorización y control de la desinfección en la salida de aguas residuales- Reutilización de aguas de salida
Aplicaciones auxiliares de todos los sectores industriales- Todos los puntos de medición de desinfección
Ventajas
Fácil manejo gracias a la tecnología digital Memosens
Permite el mantenimiento predictivo gracias al almacenamiento de los datos del sensor y de los procesos específicos
Bajo mantenimiento gracias al intercambio rápido de la capucha de la membrana y del electrolito
Instalación flexible en el portaelectrodos de inmersión CYA112 o en el portaelectrodos de caudal CCA250
Combinación fácil con otros parámetros relevantes del análisis de líquidos gracias a la conexión con el transmisor multicanal Liquiline
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
PU (publicación)
Disinfection applications
Versión en inglés - 06/2023
Measuring ranges and suitable sensors
Idioma:
Inglés
Versión:
16/06/2023
Tamaño del archivo:
603.1 KB
Nombre del archivo:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI CCS120D
Versión en español - 02/2025
Sensor digital con tecnología Memosens para la detección de cloro total
EN ES 03/02/202531/01/2019Idioma:
Español
Versión:
03/02/2025
Tamaño del archivo:
585.6 KB
Nombre del archivo:
TI01444CES_0219-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI CCS120D
Sensor digital con tecnología Memosens para la detección de cloro total
EN ES 03/02/202531/01/2019Idioma:
Español
Versión:
03/02/2025
Tamaño del archivo:
585.6 KB
Nombre del archivo:
TI01444CES_0219-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA CCS120D
Sensor digital con tecnología Memosens para la detección de cloro total
EN ES 03/02/202525/07/202410/12/201931/01/2019Idioma:
Español
Versión:
03/02/2025
Tamaño del archivo:
2.3 MB
Nombre del archivo:
BA01950CES_0425-00.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Idioma:
Inglés
Versión:
16/06/2023
Tamaño del archivo:
603.1 KB
Nombre del archivo:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenIdioma:
Alemán
Versión:
03/11/2023
Tamaño del archivo:
678.7 KB
Nombre del archivo:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Idioma:
Alemán
Versión:
21/09/2022
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Idioma:
Inglés
Versión:
24/09/2024
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Idioma:
Alemán
Versión:
24/09/2024
Tamaño del archivo:
4.1 MB
Nombre del archivo:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Idioma:
Japonés
Versión:
23/03/2017
Tamaño del archivo:
34.8 MB
Nombre del archivo:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Electrolitos
71424369 (Türkiye)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Idioma:
Turco
Versión:
21/02/2024
Tamaño del archivo:
290.9 KB
Nombre del archivo:
MSDS_71424369_(TR).pdf
-
-
-
Electrolitos
71412916 (Switzerland (Italian))
Electrolyte CCS120/CCS120D
Idioma:
Italiano
Versión:
08/10/2021
Tamaño del archivo:
134.4 KB
Nombre del archivo:
MSDS_71412916_(CHI).pdf
-