Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Gateway Fieldgate SFG500 Ethernet/PROFIBUS para monitorización remota

Fieldgate SFG500
Gateway de Ethernet/PROFIBUS inteligente

Acceso en paralelo a redes PROFIBUS, monitorización de estado de los dispositivos PROFIBUS y HART

SFG500
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Ámbito de aplicación

Fieldgate SFG500 es un componente del sistema que proporciona un punto de acceso independiente a una red PROFIBUS. Puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones soportadas por modos operativos específicos.
Fieldgate SFG500 puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones soportadas por modos operativos específicos. Los modos operativos son determinados por el uso de una tarjeta de memoria opcional (módulo Fieldgate SFM500).

Sin una tarjeta de memoria, el Fieldgate SFG500 funciona como un punto de acceso de la planta. En este caso, actúa como una gateway de Ethernet con funciones de Maestro PROFIBUS clase 2 para soportar aplicaciones host basadas en tecnología FDT para la gestión de activos de la planta (PAM), p. ej. Fieldcare.

Al introducir la tarjeta de memoria, se muestra en el navegador web integrado la información de diagnóstico del equipo, como el estado NAMUR NE 107 con las causas y soluciones a fallos, así como los valores de proceso de equipos PROFIBUS y HART.

Ventajas

  • Receptor PROFIBUS y Maestro clase 2: se integra automáticamente en una red PROFIBUS y encuentra todos los dispositivos conectados

  • Compatibilidad HART mediante PROFIBUS: compatibilidad con equipo HART y diagnóstico de equipo

  • Observador PROFIBUS: monitoriza el tráfico de la red y el diagnóstico de los dispositivos

  • Servidor web: proporciona una presentación clara de la información de red y diagnósticos mediante el servidor web o en una aplicación basada en FDT/DTM

  • SFGNetwork DTM: encuentra todos los equipos SFG500 Fieldgates presentes en un dominio Ethernet y muestra sus conexiones PROFIBUS

  • Módulo Fieldgate SFM500: activa las funciones de valor de proceso e visualización de diagnósticos

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products