Fieldgate PAM SFG600
HART con PROFINET
El Fieldgate PAM SFG600 es un gateway de gestión de configuración de equipos y soporta equipos HART mediante redes PROFINET. Los equipos HART deben tener una sola etiqueta (TAG) de equipo. Los equipos deben estar en funcionamiento con un controlador PROFINET y operando mediante el dispositivo ET 200SP de Siemens con los módulos analógicos a 2 hilos 4xl de HART con funcionalidades HART. Durante la producción, el Fieldgate se configura con la dirección IP proporcionada por el cliente en la interfaz de red de campo y se conecta al PROFINET.
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Selección rápida
Configuración individual
-
Ventajas
Fieldgate industrial, robusto y totalmente configurado.
Fácil de conectar mediante "plug and play".
No se ve tanto la complejidad de red debido a su escaneado de red totalmente automático para todos los equipos HART conectados al ET 200SP de Siemens en...
-
Ámbito de aplicación
El Fieldgate PAM SFG600 permite configurar equipos HART en sistemas PROFINET con dispositivos Siemens ET 200SP HART de E/S remotos. Hasta 10 usuarios mediante Field Xpert SMT70 pueden conectar hasta 1024 equipos HART rápida y fácilmente, sin necesidad...
Documentos / Manuales / Software
-
Fieldgate PAM SFG600
Technical Information
HART via PROFINET
Technical Information (TI) -
Fieldgate PAM SFG600
Brief Operating Instructions
HART via PROFINET
Short Instruction (KA)06/18Inglés -
Fieldgate
Código de producto: SFG600-
Número Declaración: EC_00667_01.18EU DeclarationAlemán , Inglés -
Fieldgate
Código de producto: SFG600-
Número de certificado: 2020-J-512100C410-03MiscellaneousChino -
Fieldgate
Código de producto: SFG600-
Número de certificado: 2018-J-172218-01MiscellaneousChino -
Fieldgate
Código de producto: SFG600-
Número de certificado: 2018-J-512100C410-00MiscellaneousChino -
Fieldgate
Código de producto: SFG600-
Número de certificado: 2020-J-512100C410-04MiscellaneousChino -
Fieldgate
Código de producto: SFG600-
Número de certificado: 2020-J-512100C410-04MiscellaneousChino -
Fieldgate
Código de producto: SFG600-, SGC200-, SGC500-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Número de certificado: EAEC N RU D-CH.HB54.B.01234/20MiscellaneousRuso -
Fieldgate
Código de producto: SFG600-
Número de certificado: 2019-J-512100C410-01MiscellaneousChino -
Fieldgate
Código de producto: SFG600-
Número de certificado: 2020-J-512100C410-02MiscellaneousChino -
Fieldgate
Código de producto: SFG600-
Región: Canada, USA
Entidad certificadora: ULOrdinary Location Product SafetyInglés
Accesorios / Piezas de repuesto
-
-
Order code
Unit is not repairable.
-
Order code
No spare parts available.
-
Order code
No repair work, exchange with a new device
-
Order code SFG600-
Fieldgate PAM SFG600
Gateway incl. 1024 HART Tags DCM Server For up to 10 Field Xpert SMT70 Clients ::HART over PN with ET200SP IM155-6 PN HF
-