Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
Instalación sin contacto: cualquiera
Dentro de la instalación:
-40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)
Con adaptador para alta temperatura:
hasta +450 °C (+842 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera
Dentro de la instalación:
0,5 bar...6,8 bar (7.2 psi...99 psi) abs.
Con adaptador HD:
hasta +21 bar (+305 psi) abs. -
Densidad min. del medio
Peso sólido: >10 g/l
Ámbito de aplicación
The Soliwave FQR56 microwave barrier uses a contact-free procedure for detection of point levels. It can be installed in containers, conduits, shafts or on free fall shafts. It is possible to take a measurement through non-metallic container materials from the outside. Suitable as point level switch for controlling and counting all types of bulk solids. It interacts with the Soliwave FDR56 receiver.
Typical bulk solids are: Wood chips, wood dust or flour; plaster, cement, ash, paper or cardboard shred, gravel, sand, dried powders in general, bags and boxes.
Process connections: Threads
Ambient temperature: -40 to +70°C (-40 to +158°F)
Measuring range: Max. 100m (328ft)
International explosion protection certificates
Ventajas
Highly reliable measurement due to flush-mounted installation and possible non-contact installation as well as indication of the signal strength on the receiver
Mechanical robust solution ensures cost savings over the whole life cycle of the product: No wear and tear, process-wetted ceramic sensor diaphragm (optional), long serviceable life, maintenance free
Electronics housing can be rotated by 360°, allowing adjustment into optimum position after installation
Direct connection of the supply voltage (transmitter and receiver separately or together)
Mechanically compatible to FQR50/FDR50 microwave barrier, existing process connections can continue to be used; likewise, accessories such as adapter flanges, installation brackets and sight glasses can continue to be used
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
Measuring principle
Barrera microondas
-
Característica / Aplicación
Transmisor
Detección de nivel puntual sin contacto y monitorización de flujo
Detección, contaje y posicionamiento de objetos
Monitorización de puntos de transferencia de material
Detección y análisis de incrustaciones y suciedad
Instalación:
Instalación sin contacto (ventana de transmisión) o instalación enrasada (contacto) -
Especialidades
Rango de medición: máx. 100 m
-
Suministro / Comunicación
85 ... 253 VCA
20 ... 30 VCC/20 ... 60 VCA -
Temperatura ambiente
-40 °C...+70 °C
(-40 °F...+158 °F) -
Temperatura del proceso
Instalación sin contacto: cualquiera
Dentro de la instalación:
-40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)
Con adaptador para alta temperatura:
hasta +450 °C (+842 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera
Dentro de la instalación:
0,5 bar...6,8 bar (7.2 psi...99 psi) abs.
Con adaptador HD:
hasta +21 bar (+305 psi) abs. -
Densidad min. del medio
Peso sólido: >10 g/l
-
Principales partes húmedas
Instalación sin contacto:
no tiene piezas en contacto con el producto
Dentro de la instalación:
316Ti o aluminio;
PTFE o cerámica -
Conexión a proceso
1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT
-
Conexión a proceso higiénica
Instalación sin contacto
-
Certificados / Aprobaciones
ATEX, IEC Ex, CSA C/US
-
Aprobaciones de diseño
EN10204-3.1
-
Opciones
Mirilla de visualización
Adaptador para altas temperaturas
Adaptador para altas presiones
Soporte de instalación
FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55 -
Componentes
Transceptor: FDR56
-
Límites de la aplicación
Peso de los sólidos: < 10 g/l
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados