Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Termómetro digital sanitario iTHERM TM411

Termómetro modular higiénico iTHERM ModuLine TM411

Termómetro RTD métrico con o sin vaina para aplicaciones higiénicas

TM411
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase AA según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración
    QuickSens: t90 = 1,5 s
    StrongSens: t90 = 9,5 s

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Rango de temperatura de operación

    PT100:
    –200 °C … 600 °C
    (–328 °F … 1.112 °F)
    StrongSens:
    –50 °C … 500 °C
    (–58 °F … 932 °F)
    QuickSens:
    –50 °C … 200 °C
    (–58 °F … 392 °F)

Ámbito de aplicación

El termómetro sanitario modular iTHERM TM411 con pantalla digital proporciona mediciones de temperatura altamente precisas, fiables y rápidas en líneas de proceso, recipientes, depósitos, fermentadores, etc. El dispositivo de alto rendimiento está diseñado para las industrias estrictamente reguladas de alimentos y ciencias de la vida. Configure sus instrumentos higiénicos a partir de una selección de RTD de película fina con tecnología QuickSens o StrongSens o 2x sensores de temperatura Pt100 bobinados, transmisores inteligentes y conexiones de proceso higiénicas.

  • Diseñado especialmente para utilizar en aplicaciones higiénicas y asépticas en las industrias de la alimentación y bebidas y de las ciencias de la vida

  • Rango de medida: –200 a +600 °C (–28 a +1.112 °F)

  • Rango de presión hasta 40 bar (580 psi)

  • Clase de protección hasta IP69K

  • Parametrización remota con transmisores de temperatura Bluetooth® seguros

  • Homologaciones internacionales: Certificado para uso en zonas peligrosas, protección contra explosiones según ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC Ex, JPN Ex, NEPSI; Normas de higiene según 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificado de idoneidad

Ventajas

  • Control óptimo del proceso: Tiempos de respuesta rápidos de los sensores con la tecnología iTHERM QuickSens (t90: 1,5 s).

  • Insertos iTHERM: una producción global única y completamente automatizada. Trazabilidad total y un producto de una alta calidad uniforme para unos valores de medición fiables

  • Alta disponibilidad del sensor en condiciones difíciles: Tecnología RTD resistente a las vibraciones iTHERM StrongSens (> 60g)

  • Fácil selección, configuración y mantenimiento de los productos

  • iTHERM QuickNeck – se ahorran costes y tiempo gracias a una recalibración sencilla sin herramientas

  • Termopozos, conexiones de proceso higiénicas y carcasas fabricadas por expertos con materiales de alta calidad tratados para reducir la rugosidad de la superficie.

  • Innovador sensor de temperatura - iTHERM QuickSens

    Innovador equipo de medición de temperatura - el sensor de temperatura con tiempos de respuesta muy cortos para mediciones de alta precisión y un control del proceso riguroso. Resistente a vibraciones de hasta 60g.

  • Innovador equipo de medición de temperatura - iTHERM StrongSens

    Innovador equipo de medición de temperatura - el sólido sensor para mediciones de temperatura de alta precisión y un control de proceso riguroso. Resistente a vibraciones de hasta 60g.

  • iTHERM QuickNeck - Tomar el camino correcto

    Se puede retirar la electrónica introducida con un simple movimiento de giro. Prevención de fallos y ahorro de tiempo en calibración.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable