Minimizar el riesgo con el intercambio de medidor

Garantizar la seguridad modernizando la tecnología que se va volviendo obsoleta

Las centrales eléctricas son entornos a menudo peligrosas que albergan un gran número de riesgos potenciales, lo que hace peligrar la seguridad del negocio y de las personas. Aunque la seguridad es uno de los valores principales de los operadores de planta, siguen produciéndose incidentes, y en caso de daños o pérdida de producción, los costes se incrementan. Cualquier medida preventiva es más económica que un paro forzado. Cambiar los medidores mecánicos y otros aparatos obsoletos por sistemas más fiables y eficientes es un paso clave para asegurar la máxima seguridad y el máximo rendimiento de proceso.

Nuestra oferta

Para mejorar el proceso de la planta de forma segura, ya sea una central de producción eléctrica por vapor, de turbina a gas de ciclo combinado, hidroeléctrica, de motor de combustión interna o una planta de cogeneración, ofrecemos nuestra experiencia y conocimiento, así como nuestra mejor tecnología para cambiar sus medidores mecánicos y otros aparatos envejecidos. La instrumentación que requiere menos mantenimiento presenta menos riesgo de producir fallos, lo que le permite alcanzar sus objetivos empresariales con mayor facilidad.

  • Un portfolio para medición segura que cumple con los estándares internacionales: por ejemplo ATEX, FM, TIIS

  • Tecnología de última generación según IEC 61508 SIL 2, que permite aplicaciones homogéneas redundantes en sistemas con instrumentación de seguridad hasta SIL 3

  • Diagnósticos, verificación y monitorización integrados; procesos seguros y operación de planta garantizada gracias a Heartbeat Technology

  • Conceptos operativos uniformes que incrementan la simplicidad, por lo que la gestión operativa resulta más segura

  • Con nuestra completa oferta de servicios y nuestro conocimiento experto de la industria, le apoyamos durante todo el ciclo de vida de la planta en todo el mundo. Asimismo, ofrecemos seminarios y formaciones sobre normativa y seguridad para ayudar a incrementar la competencia de su personal

La medición fiable y eficiente, en buenas manos

Medición de caudal directa, precisa y económica

Medición de caudal precisa y directa en la entrada de la turbina de gas

El consumo de combustible tiene un impacto enorme en la eficiencia y la línea inferior de una planta, por lo que resulta esencial medir con precisión el caudal de gas natural. Los caudalímetros de turbina tradicionales solo miden el volumen, de modo que se necesitan otros medidores para determinar la masa o el caudal volumétrico normalizado. Debido al desgaste, la precisión de estos medidores aminora con el paso del tiempo. Además, estos deben engrasarse de forma periódica. Cambiar los caudalímetros de turbina con el Promass Coriolis permite determinar de forma directa el caudal másico de gas.

  • Promass Coriolis es multivariable: no requiere medidores adicionales para medir y corregir la presión, la temperatura y la densidad

  • Una mayor precisión de +/- 0,35 % se traduce en grandes ahorros en gas

  • Más fiabilidad y seguridad gracias a la verificación y los autodiagnósticos in situ de Heartbeat

Detector de centelleo con mayor sensibilidad

Cambie el detector y mantenga su fuente radiométrica gamma

Varias aplicaciones difíciles en plantas de conversión de residuos sólidos - energía, biomasa y combustible siguen confiando en la medición de densidad, de nivel y de nivel radiométrico gamma. Sin embargo, en las instalaciones habituales con receptores de tubos Geiger Müller, el rendimiento de la medición se deteriora con el paso del tiempo debido a la disminución de la actividad de la fuente y a la insensibilidad relativa de los receptores. Puede alargar la vida útil de su fuente radiactiva utilizando nuevos detectores de centelleo.

  • Los detectores con mayor sensibilidad como el Gammapilot FMG60 funcionan con campos de baja radiación, lo que le permite mantener su fuente actual durante muchos años más

  • Reduzca los costes en eliminación de desechos y recambios, el papeleo y los riesgos

Limpieza y calibración automática

Monitorización de pH automática en desulfuración con bajo mantenimiento

El control del valor de pH es muy importante para el funcionamiento correcto del sistema de limpieza de gas de combustión. Sin embargo, las condiciones duras y abrasivas del purificador de gases dificultan el trabajo de los sensores de pH. Las instalaciones estándar deben limpiarse y calibrarse manualmente con frecuencia, y sus sensores deben cambiarse de forma periódica. Por suerte, ahora los sistemas inteligentes pueden automatizar la limpieza y la calibración de los sensores para garantizar una medición de pH fiable y con una precisión constante, así como reducir los costes de mantenimiento.

  • Limpieza y calibración automática con el sistema de medición de pH Liquiline Control CDC90

  • Garantiza valores de medición fiables, una vida útil más larga para los sensores de pH y menos costes de mantenimiento

  • Mayor seguridad laboral al minimizar las tareas de mantenimiento en entornos con peligro de explosiones

Medición de densidad y medición de caudal en aplicaciones de desulfuración de gases de combustión (FGD)

Medición de densidad de los lodos en la desulf. de gases de combustión (FGD)

La medición de densidad de los lodos en el lugar de inyección es importante para que un proceso de depuración de los gases que son producto de una combustión resulte eficiente. Cuando se alcanza una cierta concentración, se retira el yeso del proceso. La medición de densidad puede realizarse con el Gammapilot radiométrico sensible y seguro. Para los clientes que prefieren no usar la medición radiométrica, hay una nueva tecnología Promass Coriolis que puede medir de forma simultánea la densidad, el caudal másico y la temperatura.

  • El Gammapilot radiométrico de nueva generación es sensible, seguro y robusto para garantizar la mayor disponibilidad de medición posible

  • Con el Promass Coriolis puede deshacerse de una fuente nuclear de su planta, reduciendo la certificación, el papeleo y las necesidades de formación

Tableta PC de nueva generación

La tableta PC de nueva generación sustituye a la consola HART®

La configuración de equipos es una parte importante del trabajo diario de un ingeniero de mantenimiento. La mayoría de equipos portátiles están limitados a un único protocolo (p. ej., HART) y a una sola configuración. Aumente la productividad de campo y la seguridad con la nueva y robusta tableta PC Field Xpert, que pone a su abasto una gestión potente y optimizada de todos los instrumentos. Ahorre tiempo y costes en entornos duros mediante una configuración y verificación de equipos sencilla y una conectividad mejorada.

  • Ahorre tiempo con una experiencia de usuario fácil de usar, moderna y con una función táctil optimizada

  • Reduzca los costes utilizando un único equipo para interfases de servicio específicas de PROFIBUS, Modbus y Endress+Hauser. Conexión rápida y con un solo clic de los equipos gracias a la detección automática de hardware

  • Mejore su cumplimiento normativo: genere informes de configuración y verificación de Heartbeat, consulte la curva de ecos y mucho más

Medición de nivel capacitiva de depósitos de ceniza volante en precipitadores electrostáticos y cámaras de filtros de bolsa

Mida el nivel de ceniza volante sin fuente nuclear y receptor

La eliminación de partículas de gases residuales requiere el uso de detectores de nivel para indicar cuándo están llenos los depósitos de ceniza volante de los precipitadores electrostáticos (ESP) y las cámaras de filtros de bolsa. La medición radiométrica (gamma) es una solución fiable y ampliamente reconocida para esto, sobre todo con carbones de calidad inferior. Los clientes que prefieren no usar la medición radiométrica pueden optar por los detector de nivel de capacitancia, como el Solicap FTI77.

  • Deshágase de una fuente nuclear de su planta para reducir la carga normativa, el papeleo y las necesidades de formación. Menor coste de mantenimiento

  • El sensor de capacitancia más fiable y robusto disponible actualmente, el Solicap FTI77, es perfectamente adecuado para los entornos calientes y abrasivos

  • Una gran zona activa proporciona una medición muy estable (sin falsas activaciones)

Navegue por nuestro portfolio

Navegue por nuestro portfolio

Ventajas

La seguridad de su personal es lo primero en el diseño, la construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de su central eléctrica. Un fallo de los equipos puede acarrear lesiones serias, y a menudo se produce tras años de un inadecuado funcionamiento y mantenimiento. Por este motivo, le proporcionamos una gama completa de soluciones, tecnologías y servicios que se adaptan a los requisitos de su aplicación. Fabricamos según los estándares de máxima calidad para garantizar una ejecución y compatibilidad coherentes.

  • 10 veces más

    fiabilidad de los equipos digitales en comparación con los medidores mecánicos

  • Cero

    partes móviles e independiente de los cambios de densidad

  • + de 17

    años aplicando el estándar de seguridad funcional IEC 61508 (calidad, seguridad y fiabilidad)