Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.
0 to 330 %SAT
–5 to +60 ˚C (23 to 140 ˚F)
1 bar, not intended for continues measurment in process
El sensor óptico de oxígeno Memosens COL37E ofrece una operación sencilla y un mantenimiento fácil. Permite realizar ajustes sencillos para mejorar la medición de oxígeno y ofrece un tiempo de respuesta muy rápido. Con la tecnología Memosens 2.0, los operadores también disfrutan de una verdadera conexión "plug and play". El sensor es ágil en todos los entornos y permite comprobar de manera rápida los valores de oxígeno en balsas aireación, piscifactorías y aguas superficiales.
Memosens COL37E es adecuado para:
Comprobación de los lazos de control de medición online
Análisis de muestras puntuales (en campo y en laboratorio)
Medición en puntos del proceso en los que se recomienda realizar revisiones periódicas
En las siguientes aplicaciones:
Aguas superficiales
Aguas residuales
Agua de proceso
El capuchón óptico en forma de C sin flujo elimina las interferencias provocadas por burbujas de aire
Fácil manejo gracias a la tecnología de sensor óptico sin electrolito ni tiempo de polarización
Punto óptico robusto con una larga vida útil para garantizar unas mediciones estables
Tecnología Memosens con una verdadera conexión "plug and play" y una trazabilidad inequívoca
Fácil de limpiar gracias al principio de medición óptica y al diseño integrado
Compensación y registro de la temperatura con el sensor de temperatura integrado
Facilita el cumplimiento de los requisitos de la gestión de calidad con información a prueba de manipulaciones, como, por ejemplo, el número de serie o el historial de calibración
Productos estándar
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Ágil sensor óptico de oxígeno para mediciones de laboratorio y muestreo
aleatorio en campo
| EN | ES | ||
|
22/02/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
22/02/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
429.1 KB |
|
Nombre del archivo: |
TI01678CES_0122-00.pdf |
Ágil sensor óptico de oxígeno para mediciones de laboratorio y muestreo
aleatorio en campo
| EN | ES | ||
|
22/02/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
22/02/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
465.3 KB |
|
Nombre del archivo: |
BA02236CES_0121-00.pdf |
For the oxygen sensor COL37E
| EN | ES | ||
|
02/05/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
02/05/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
1012.8 KB |
|
Nombre del archivo: |
EA01422CEN_0222-00.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
28/01/2026 |
|
Tamaño del archivo: |
1.2 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust_LoRes.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
|
Idioma: |
French |
|
Versión: |
20/10/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
16.4 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
|
Idioma: |
Alemán |
|
Versión: |
22/02/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
1.5 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
|
Idioma: |
Japonés |
|
Versión: |
01/03/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
1.8 MB |
|
Nombre del archivo: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Random sample measurements
leave nothing to chance
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
14/04/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
503.3 KB |
|
Nombre del archivo: |
AI01419C_07_EN_01.25_Random_sample_measurements_wastewater_treatment_plant_LowRes.pdf |
Durch Stichprobenmessungen
nichts mehr dem Zufall überlassen
|
Idioma: |
Alemán |
|
Versión: |
14/04/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
615 KB |
|
Nombre del archivo: |
AI01419C_07_DE_01.25_Stichprobenmessungen_Klaeranlage_LowRes.pdf |
Product root: COL37E-
Declaration number: HE_01645_02.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
| EN | ES | ||
|
28/08/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
28/08/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
382.3 KB |
|
Nombre del archivo: |
HE_01645_02.25_COL37E.pdf |