Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico (líquido): ±0,75 %
Caudal volumétrico (vapor, gas): ±1,00 %
Caudal másico (vapor saturado): ±1,7 % (temperatura compensada); ±1,5 % (temperatura/presión compensada)
Caudal másico (vapor sobrecalentado, gas): ±1,5 (temperatura/presión compensada); ±1,7 % (temperatura compensada + compensación externa de la presión)
Caudal másico (líquido): ±0,85 % -
Rango de medición
Líquido: 0,1 a 540 m³/h (0,061 a 320 ft³/min)
en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F)
Vapor, gas: 0,52 a 7.300 m³/h (0,31 a 4.300 ft³/min)
en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a) -
Rango de temperatura del medio
Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F) -
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20 K
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4408 (CF3M)
Sensor DSC: 1.4404/F316/F316L
Conexión a proceso: 1.4404/F316/F316L
Ámbito de aplicación
Prowirl R fue diseñado para flujos bajos y, por lo tanto, es la solución particularmente confiable para la gestión de la energía. Además, su opción de calibración PremiumCal garantiza una excelente precisión de medición para la máxima disponibilidad de la planta. Con la tecnología genuina de alimentación por bucle, Prowirl R 200 permite una integración rentable y perfecta en las infraestructuras existentes. Ofrece la máxima seguridad operativa en zonas peligrosas. Heartbeat Technology permite la seguridad del proceso en todo momento.
El principio de medición preferido para vapor húmedo/saturado/recalentado, gases y líquidos (también procesos criogénicos)
Dedicado a aplicaciones con un caudal muy bajo o reducido.
Propiedades del equipo
Reducción de diámetro integrada en 1 o 2 tamaños de línea
Diámetro nominal (tubería apareada) hasta DN 250 (10")
Posicionamiento flexible de la celda de presión
Módulo indicador con función de transferencia de datos
Robusta carcasa de doble compartimento
Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas)
Ventajas
Gestión energética sencilla – medición integrada de la temperatura y presión para vapor y gases
Ahorro de tiempo y dinero – no se necesitan modificaciones para lograr una reducción del tamaño de la línea
La misma precisión hasta Re 10.000 – el cuerpo de caudalímetro Vortex más lineal
Estabilidad a largo plazo – sensor capacitivo sin deriva
Cableado cómodo de los dispositivos: compartimento de conexión independiente, varias opciones de Ethernet
Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo
Verificación integrada – Tecnología Heartbeat
Vídeos
-
El principio de medición de caudal por recuento de vórtices
-
Concepto de almacenamiento de datos HistoROM
-
Este vídeo muestra que Prowirl 200 es el caudalímetro Vortex más robusto del mundo incluso bajo condiciones de proceso extremas.
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
Predecesor
-
Principio de medida
Vórtice
-
Título del producto
Caudalímetro con la mejor precisión, a pesar de la reducción de la tubería.
Gestión energética sencilla: medición integrada de la temperatura y presión para vapor y gases.
Dedicado a aplicaciones con un caudal muy bajo o reducido. -
Características del sensor
Ahorro de tiempo y dinero; no es necesario modificar las tuberías para reducir el tamaño de la línea. Precisión constante hasta que el valor del número de Reynolds se reduce a 10.000; cuerpo del caudalímetro Vortex mayormente lineal. Estabilidad a largo plazo; sensor capacitivo robusto y sin desviaciones. Reducción de diámetro integrada de 1 o 2 tamaños de línea. Diámetro nominal (tubería de acoplamiento) hasta DN 250 (10").
-
Características del transmisor
Ahorro de tiempo y dinero: no se necesitan modificaciones para lograr una reducción del tamaño de la línea. La misma precisión hasta Re 10.000; el cuerpo de caudalímetro Vortex más lineal. Estabilidad a largo plazo; sensor capacitivo robusto y sin desviaciones.
Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Diámetro nominal (tubería apareada) hasta DN 250 (10"). Flexible positioning of pressure cell. -
Rango de diámetro nominal
DN 25 a 250 (1 a 10")
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4408 (CF3M)
Sensor DSC: 1.4404/F316/F316L
Conexión a proceso: 1.4404/F316/F316L -
Variables medidas
Caudal volumétrico, caudal másico, caudal volumétrico normalizado, flujo energético, diferencia de flujo calorífico, temperatura
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico (líquido): ±0,75 %
Caudal volumétrico (vapor, gas): ±1,00 %
Caudal másico (vapor saturado): ±1,7 % (temperatura compensada); ±1,5 % (temperatura/presión compensada)
Caudal másico (vapor sobrecalentado, gas): ±1,5 (temperatura/presión compensada); ±1,7 % (temperatura compensada + compensación externa de la presión)
Caudal másico (líquido): ±0,85 % -
Rango de medición
Líquido: 0,1 a 540 m³/h (0,061 a 320 ft³/min)
en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F)
Vapor, gas: 0,52 a 7.300 m³/h (0,31 a 4.300 ft³/min)
en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a) -
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20 K
-
Rango de temperatura del medio
Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F) -
Rango de temperatura ambiente
Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
Versión compacta (opcional): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F)
Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
Versión remota (opcional): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F) -
Material de carcaza del sensor
Caja de conexiones del sensor: AlSi10Mg, recubierta; 1.4408 (CF3M)
-
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierta; 1.4404 (316L)
-
Grado de protección
Versión compacta: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Versión remota del sensor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X -
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
Indicador remoto disponible -
Salidas
4‐20 mA HART (pasiva)
4‐20 mA (pasiva)
Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva) -
Entradas
4 a 20 mA (pasiva)
-
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Suministro de energía
12 a 35 VCC (4‐20 mA HART con/sin salida de pulsos/frecuencia/conmutación)
12 a 30 VCC (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
12 a 35 VCC (4‐20 mA HART, salida de pulsos/frecuencia/conmutación, entrada de 4‐20 mA)
9 a 32 VCC (PROFIBUS PA, salida de pulsos/frecuencia/conmutación) -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
-
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC
-
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD) -
Aprobaciones marítimas y certificados
ABS, LR, BV, DNV GL
-
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN, AD 2000
-
Certificados del material
3.1 sobre materiales
NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo petición); prueba de soldadura conforme a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (bajo petición)
-
Principio de medida
Vórtice
-
Título del producto
Caudalímetro con la mejor precisión, a pesar de la reducción de la tubería.
Gestión energética sencilla: medición integrada de la temperatura y presión para vapor y gases.
Dedicado a aplicaciones con un caudal muy bajo o reducido. -
Características del sensor
Ahorro de tiempo y dinero; no es necesario modificar las tuberías para reducir el tamaño de la línea. Precisión constante hasta que el valor del número de Reynolds se reduce a 10.000; cuerpo del caudalímetro Vortex mayormente lineal. Estabilidad a largo plazo; sensor capacitivo robusto y sin desviaciones. Reducción de diámetro integrada de 1 o 2 tamaños de línea. Diámetro nominal (tubería de acoplamiento) hasta DN 250 (10").
-
Características del transmisor
Ahorro de tiempo y dinero: no se necesitan modificaciones para lograr una reducción del tamaño de la línea. La misma precisión hasta Re 10.000; el cuerpo de caudalímetro Vortex más lineal. Estabilidad a largo plazo; sensor capacitivo robusto y sin desviaciones.
Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Diámetro nominal (tubería apareada) hasta DN 250 (10"). Flexible positioning of pressure cell. -
Rango de diámetro nominal
DN 25 a 250 (1 a 10")
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4408 (CF3M)
Sensor DSC: 1.4404/F316/F316L
Conexión a proceso: 1.4404/F316/F316L -
Variables medidas
Caudal volumétrico, caudal másico, caudal volumétrico normalizado, flujo energético, diferencia de flujo calorífico, temperatura
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico (líquido): ±0,75 %
Caudal volumétrico (vapor, gas): ±1,00 %
Caudal másico (vapor saturado): ±1,7 % (temperatura compensada); ±1,5 % (temperatura/presión compensada)
Caudal másico (vapor sobrecalentado, gas): ±1,5 (temperatura/presión compensada); ±1,7 % (temperatura compensada + compensación externa de la presión)
Caudal másico (líquido): ±0,85 % -
Rango de medición
Líquido: 0,1 a 540 m³/h (0,061 a 320 ft³/min)
en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F)
Vapor, gas: 0,52 a 7.300 m³/h (0,31 a 4.300 ft³/min)
en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a) -
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20 K
-
Rango de temperatura del medio
Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F) -
Rango de temperatura ambiente
Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
Versión compacta (opcional): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F)
Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
Versión remota (opcional): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F) -
Material de carcaza del sensor
Caja de conexiones del sensor: AlSi10Mg, recubierta; 1.4408 (CF3M)
-
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierta; 1.4404 (316L)
-
Grado de protección
Versión compacta: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Versión remota del sensor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X -
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
Indicador remoto disponible -
Salidas
4‐20 mA HART (pasiva)
4‐20 mA (pasiva)
Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva) -
Entradas
4 a 20 mA (pasiva)
-
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Suministro de energía
12 a 35 VCC (4‐20 mA HART con/sin salida de pulsos/frecuencia/conmutación)
12 a 30 VCC (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
12 a 35 VCC (4‐20 mA HART, salida de pulsos/frecuencia/conmutación, entrada de 4‐20 mA)
9 a 32 VCC (PROFIBUS PA, salida de pulsos/frecuencia/conmutación) -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
-
Seguridad del producto
CE, C-Tick, EAC
-
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD) -
Aprobaciones marítimas y certificados
ABS, LR, BV, DNV GL
-
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN, AD 2000
-
Certificados del material
3.1 sobre materiales
NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo petición); prueba de soldadura conforme a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (bajo petición)
-
Principio de medida
Vórtice
-
Título del producto
Caudalímetro con la mejor precisión, a pesar de la reducción de la tubería.
Gestión energética sencilla: medición integrada de la temperatura y presión para vapor y gases.
Dedicado a aplicaciones con un caudal muy bajo o reducido. -
Características del sensor
Ahorro de tiempo y dinero; no es necesario modificar las tuberías para reducir el tamaño de la línea. Precisión constante hasta que el valor del número de Reynolds se reduce a 10.000; cuerpo del caudalímetro Vortex mayormente lineal. Estabilidad a largo plazo; sensor capacitivo robusto y sin desviaciones. Reducción de diámetro integrada de 1 o 2 tamaños de línea. Diámetro nominal (tubería de acoplamiento) hasta DN 250 (10").
-
Características del transmisor
Ahorro de tiempo y dinero: no se necesitan modificaciones para lograr una reducción del tamaño de la línea. La misma precisión hasta Re 10.000; el cuerpo de caudalímetro Vortex más lineal. Estabilidad a largo plazo; sensor capacitivo robusto y sin desviaciones.
Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Diámetro nominal (tubería apareada) hasta DN 250 (10"). Flexible positioning of pressure cell. -
Rango de diámetro nominal
DN 25 a 250 (1 a 10")
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4408 (CF3M)
Sensor DSC: 1.4404/F316/F316L
Conexión a proceso: 1.4404/F316/F316L -
Variables medidas
Caudal volumétrico, caudal másico, caudal volumétrico normalizado, flujo energético, diferencia de flujo calorífico, temperatura
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico (líquido): ±0,75 %
Caudal volumétrico (vapor, gas): ±1,00 %
Caudal másico (vapor saturado): ±1,7 % (temperatura compensada); ±1,5 % (temperatura/presión compensada)
Caudal másico (vapor sobrecalentado, gas): ±1,5 (temperatura/presión compensada); ±1,7 % (temperatura compensada + compensación externa de la presión)
Caudal másico (líquido): ±0,85 % -
Rango de medición
Líquido: 0,1 a 540 m³/h (0,061 a 320 ft³/min)
en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F)
Vapor, gas: 0,52 a 7.300 m³/h (0,31 a 4.300 ft³/min)
en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a) -
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20 K
-
Rango de temperatura del medio
Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F) -
Rango de temperatura ambiente
Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
Versión compacta (opcional): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F)
Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
Versión remota (opcional): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F) -
Material de carcaza del sensor
Caja de conexiones del sensor: AlSi10Mg, recubierta; 1.4408 (CF3M)
-
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierta; 1.4404 (316L)
-
Grado de protección
Versión compacta: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Versión remota del sensor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X -
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
Indicador remoto disponible -
Salidas
4‐20 mA HART (pasiva)
4‐20 mA (pasiva)
Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva) -
Entradas
4 a 20 mA (pasiva)
-
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Suministro de energía
12 a 35 VCC (4‐20 mA HART con/sin salida de pulsos/frecuencia/conmutación)
12 a 30 VCC (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
12 a 35 VCC (4‐20 mA HART, salida de pulsos/frecuencia/conmutación, entrada de 4‐20 mA)
9 a 32 VCC (PROFIBUS PA, salida de pulsos/frecuencia/conmutación) -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
-
Seguridad del producto
CE, C-Tick, EAC
-
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD) -
Aprobaciones marítimas y certificados
ABS, LR, BV, DNV GL
-
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN, AD 2000
-
Certificados del material
3.1 sobre materiales
NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo petición); prueba de soldadura conforme a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (bajo petición)
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Prowirl R 200
Versión en español - 11/2025
New version available in English
Caudalímetro Vortex
EN ES 11/11/202506/05/202524/08/202321/06/202001/07/2019Idioma:
Español
Versión:
11/11/2025
Tamaño del archivo:
5 MB
Nombre del archivo:
TI01335DES_0625-00.pdf
-
-
-
Gestor de tipo de equipo (DTM)
Device Type Manager (DTM) - Prowirl 200 - HART
Language neutral - 06/2025
New version available in English
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.08.08 Honeywell, Field Device Manager, R450.1 Schneider Invensys, ArchestrA IDE, 4.0.04001<br/ >Yokogawa, Plant Resource Manager, R3.31 Endress+Hauser, FieldCare, 2.19.00 Endress+Hauser, Field Xpert SMT70, 1.08.08 P ACTware, PACTware, 5.0
Idioma:
Language neutral
Versión:
06/06/2025
Tamaño del archivo:
126.5 MB
Nombre del archivo:
EH_Prowirl_200_7x2B_7x2C_HART_FW_1_03_zz_Dev_Rev_04.zip
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Prowirl R 200
-
Información técnica (TI)
Versión en español - 11/2025New version available in EnglishCaudalímetro Vortex
EN ES 11/11/202506/05/202524/08/202321/06/202001/07/2019Idioma:
Español
Versión:
11/11/2025
Tamaño del archivo:
5 MB
Nombre del archivo:
TI01335DES_0625-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Prowirl R 200 FOUNDATION Fieldbus
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 05/2025New version available in EnglishFlujómetro de vórtice
EN ES 06/05/202501/01/2018Idioma:
Español
Versión:
06/05/2025
Tamaño del archivo:
4.9 MB
Nombre del archivo:
BA01696DES_0424-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Prowirl R 200 HART
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 05/2025New version available in EnglishFlujómetro de vórtice
EN ES 06/05/202501/01/2018Idioma:
Español
Versión:
06/05/2025
Tamaño del archivo:
4.5 MB
Nombre del archivo:
BA01688DES_0424-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Prowirl R 200 PROFIBUS PA
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 05/2025New version available in EnglishFlujómetro de vórtice
EN ES 06/05/202501/01/2018Idioma:
Español
Versión:
06/05/2025
Tamaño del archivo:
4.6 MB
Nombre del archivo:
BA01692DES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Prowirl R 200
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 05/2025New version available in EnglishFlujómetro de vórtice
PROFINET sobre Ethernet-APLEN ES 06/05/202519/06/2024Idioma:
Español
Versión:
06/05/2025
Tamaño del archivo:
4.5 MB
Nombre del archivo:
BA02135DES_0225-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Prowirl R 200
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 11/2025New version available in EnglishCaudalímetro Vortex
Modbus TCPEN ES 11/11/2025Idioma:
Español
Versión:
11/11/2025
Tamaño del archivo:
3.5 MB
Nombre del archivo:
BA02400DES_0125-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Prowirl 200
-
Parámetro del equipo (GP)
Versión en inglés - 11/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
Modbus TCPEN ES 11/11/2025Idioma:
Inglés
Versión:
11/11/2025
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
GP01240DEN_0125-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Prowirl 200 HART Description des paramètres d'appareil
-
Parámetro del equipo (GP)
Versión en francés - 01/2018New version available in EnglishDébitmètre vortex
EN ES 01/01/2018Idioma:
French
Versión:
01/01/2018
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
GP01109DFR_0118.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Caudalímetro Proline 200
-
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 06/2024New version available in EnglishTransmisor con sensor de flujo de vórtice
PROFINET con Ethernet-APLEN ES 19/06/2024Idioma:
Español
Versión:
19/06/2024
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
KA01545DES_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Flowmeter Proline 200 Brief Operating Instructions
-
Instrucciones breves (KA)
Versión en inglés - 12/2018New version available in EnglishProfibus PA transmitter
with vortex flow sensorEN ES 03/12/201801/01/2018Idioma:
Inglés
Versión:
03/12/2018
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
KA01328DEN_0218.pdf
-
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados