Este producto no está disponible en esta región.
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Resumen de beneficios
-
El panel ofrece la solución completa para una monitorización fiable y precisa del tratamiento y distribución del agua potable. Consta de sensores de pH, conductividad, turbidez y cloro libre, así como de transmisor y portasondas. El diseño inteligente del portasondas garantiza mediciones uniformes de los 4 parámetros utilizando la menor cantidad posible de agua. El panel está equipado con accesorios estándar y conexiones a proceso que facilitan la integración en el proceso.
-
Planificación sencilla
El paquete incluye todos los componentes necesarios para la monitorización integral del agua potable. Podrá seleccionar la tecnología de medición más adecuada para su planta.
-
Puesta en marcha rápida
Los sensores Memosens de pH, conductividad, turbidez y cloro libre se calibran en fábrica. Solo tiene que conectarlos al transmisor Liquiline mediante "plug and play" y comenzar a medir.
-
Medición fiable con un consumo de agua mínimo
El diseño del portasondas integrado minimiza la cantidad de agua que se consume, mientras que la monitorización de caudal integrada garantiza que la medición esté siempre operativa.
-
Especialmente indicado para todos los pasos de desinfección
Con el sensor de cloro libre Memosens CCS51E que incluye, el paquete está especialmente indicado para todos los pasos de tratamiento de aguas relacionados con la desinfección, como el tratamiento previo, el acondicionamiento y la desinfección o distribución.
Detalles del paquete
Componentes y configuraciones predefinidas
-
Fijaciones
Para asegurar la compatibilidad entre componentes, presenta ciertas fijaciones. Los parámetros en abierto le proporcionan libertad a la hora de configurar los componentes de forma individual.
Los componentes se pueden configurar dentro del paquete en el carrito -
Componentes
1Solución técnica especial analítica CSOL
Fijaciones:CSOL-PA2WP1Parámetro transmisorSKCloro/ Dióxido de cloro>Especificación Bundle:TDBundle 14 CDP20 multi-parameter, chlorine PanelDescripción:PPanelAplicaciónA2Agua potableModificaciónWP1Parte de plástico mojada -
2- F
- L
- E
- X
Transmisor de 4 canal
Liquiline CM444Fijaciones:CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _Homologación:AAZona no clasificadaSeñales de Entrada:M44 Sensores DigitalesCaracterísticas Adicionales:FG2 Entradas Digitales,2 Salidas Digitales -
3- F
- L
- E
- X
Sensor de turbidez
Turbimax CUS52DFijaciones:CUS52D-AA1BA2Homologación:AAZonas no clasificadasSistema de Medida:1ISO 7027, IRConexión a Proceso:BClamp 2"Cable:AFixed cable, crimp sleevesLongitud de Cable:23m -
4- F
- L
- E
- X
Sensor de pH digital
Memosens CPS11EFijaciones:CPS11E-AA7A _ 2Homologación:AAZona no clasificadaTipo electrodo:7Versión básica, punto cero pH 7,0, sensor temperatura NTC 30kRango aplicación:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)Longitud eje:2120mm -
5- F
- L
- E
- X
Sensor de conductividad digital de 4 electrodos
Memosens CLS82EFijaciones:CLS82E-AAPG30Homologación:AAZona no clasificadaConexión Proceso:PGPG 13,5 120mmMaterial:30Sensor cerámico + 1.4435, electrodos Platino -
6- F
- L
- E
- X
Sensor digital de cloro libre
Memosens CCS51EFijaciones:CCS51E-AA11 _ NBHomologación:AAZona no clasificadaAplicación:11Agua de proceso, agua potableAdaptador montado:NBCCA151 -
7Cable de medición digital
CYK10Fijaciones:CYK10-A011Homologación:AZona no clasificadaLongitud del Cable:011,5mConexión del Cable:1Extremos pelados
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
Este producto no está disponible en esta región.
Transmisor de 4 canal
Liquiline CM444
El transmisor Liquiline CM444 le permite conectar hasta 4 sensores Memosens de su elección entre más de 12 parámetros de medición. Ofrece reconocimiento automático de sensores, capacidad de ampliación flexible y recambios estandarizados con todos los demás dispositivos de la plataforma Liquiline. Con sus entradas, salidas, controladores y módulos matemáticos, puede incluso controlar sistemas de limpieza o bombas de dosificación. La tecnología Heartbeat le ayuda a encontrar el equilibrio ideal entre la disponibilidad de los puntos de medición y los costes de mantenimiento.
-
Principio de medida
Potenciométrico
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
4 sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente
Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 a 4 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma,
4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
-
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
4 sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Caja robusta de plástico
Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones -
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente
Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 a 4 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma,
4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
-
Principio de medida
Conductivo
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
4 sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Caja robusta de plástico
Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones -
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente
Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 a 4 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma,
4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
-
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
4 sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente
Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
-
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 a 4 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma,
4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
-
Principio de medida
Cloro libre
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
4 sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Caja robusta de plástico
Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones -
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente
Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
-
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 a 4 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma,
4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
-
Principio de medida
Luz esparcida de rayo único
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
4 sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Caja robusta de plástico
Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones -
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente
Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 a 4 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma,
4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
-
Principio de medida
Sensor ultrasónico
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
4 sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Caja robusta de plástico
Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones -
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente
Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 a 4 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma,
4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
-
Principio de medida
Potencio métrico/ ISE
-
Característica
Caja robusta de plástico
Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones -
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente
Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
4 sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma,
4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 a 4 entradas digitales como opción
Sensor de turbidez
Turbimax CUS52D
Turbimax CUS52D es un sensor inteligente con calidad de laboratorio que funciona sin supervisión en todos los puntos de medición de sus aplicaciones de producción de agua. Gracias a su diseño higiénico autolimpiante, puede montarlo directamente en su sistema de tuberías. De este modo, se ahorrará extensas instalaciones de bypass y evitará pérdidas de producto. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo Turbimax CUS52D combina una máxima integridad de proceso y datos con una fácil utilización. Permite la calibración en laboratorio y simplifica las tareas de mantenimiento preventivo.
-
Principio de medida
Luz esparcida de rayo único
-
Aplicación
Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries -
Instalación
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
Diseño
40 mm sensor
-
Dimensión
40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm -
Material
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
Rango de medición
0.000 to 4000 FNU
-
Presión de proceso
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs) -
Protección contra ingreso
IP68
-
Salida / comunicación
Memosens
-
Principio de medida
Luz esparcida de rayo único
-
Aplicación
Medición de la turbidez en:
Agua para consumo y de proceso
Agua salina
Fluidos de servicio de todas las industrias -
Instalación
En línea in situ, sensor con abrazadera, célula de caudal, sensor con abrazadera, retráctil, sensor recto, inmersión en canales abiertos
-
Rango de medición
0,000 a 4000 FNU
-
Principio de medición
Sensor de turbidez nefelométrica (90° de dispersión) según ISO7027
-
Diseño
Sensor de 40 mm
-
Material
Versión de acero inoxidable: 1.4404
Versión de plástico: cabezal del sensor: PEEK, eje: PPS
Óptica: zafiro
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diseño de 40 mm, versión clamp higiénica
320 × 40 mm -
Temperatura del proceso
Versión de acero inoxidable: –20 a 85 °C (0 a 185 °F)
Versión de plástico: –20 a 60 °C (–4 a 140 °F) -
Presión de proceso
Versión de acero inoxidable: 0,5 a 10 bar abs
(7,3 a 145 psi abs)
Versión de plástico: 0,5 a 6 bar abs
(7,3 a 87 psi abs) -
Sensor de temperatura
Versión de acero inoxidable: –20 a 85 °C
(0 a 185 °F)
Versión de plástico: –20 a 60 °C
(–4 a 140 °F) -
Protección contra ingreso
IP68
-
Salida / comunicación
Memosens
-
Certificados adicionales
ISO 7027
Sensor de pH digital
Memosens CPS11E
Memosens CPS11E es el dispositivo digital universal para todo tipo de procesos estables. Proporciona mediciones fiables incluso en los extremos del rango de pH o en zonas con peligro de explosión. Gracias a la tecnología digital Memosens 2.0, el sensor de pH resiste la humedad y permite la calibración de laboratorio, lo que incrementa la seguridad de proceso y simplifica la configuración. Su capacidad ampliada para el almacenaje de los datos de calibración y proceso proporciona la base perfecta para el mantenimiento predictivo. Diseñado para una vida útil prolongada y un bajo mantenimiento, Memosens CPS11E le ofrece la mejor rentabilidad.
-
Principio de medida
Potenciométrico
-
Aplicación
Monitorización a largo plazo con un control limitado en procesos con condiciones de proceso estables
Tratamiento de agua y aguas residuales -
Característica
Electrodo de pH digital para aplicaciones estándar en proceso y tecnología medioambiental, con diafragma anular de PTFE que repele la suciedad y sensor de temperatura integrado
-
Rango de medición
Aplicación A
• pH: 1 a 12
Aplicación B
• pH: 0 a 14
Aplicación F
• pH: 0 a 10 -
Principio de medición
Electrodo de gel compacto con diafragma anular de PTFE
-
Diseño
Todas las longitudes de eje con sensor de temperatura
Tecnología de gel avanzada -
Material
Eje del sensor: vidrio que se adapte al proceso
Vidrio de membrana de pH: tipo A, B, F
Conductor de metal: Ag/AgCl
Paso abierto: diafragma de PTFE con forma de anillo, esterilizable
Junta tórica: FKM
Acoplamiento a proceso: PPS reforzado con fibra de vidrio
Placa de identificación: cerámica de óxido metálico -
Dimensión
Diámetro: 12 mm (0,47 in)
Longitudes del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
(4,72, 8,86, 14,17 y 16,73 in) -
Temperatura del proceso
Aplicación A: –15 a 80 °C (5 a 176 °F)
Aplicación B: 0 a 135 °C (32 a 275 °F)
Aplicación F: 0 a 70 °C (32 a 158 °F) -
Presión de proceso
Aplicaciones A y B:
0,8 a 17 bar (11,6 a 246,5 psi) absoluta
Aplicación F:
0,8 a 7 bar (11,6 a 101,5 psi) absoluta -
Sensor de temperatura
NTC 30 k
-
Certificación Ex
Con certificaciones ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex e INMETRO para el uso en
zonas con peligro de explosión Zona 0, Zona 1 y Zona 2 -
Conexión
Cabezal de conexión inductivo y digital con tecnología Memosens 2.0
-
Protección contra ingreso
IP 68
-
Certificados adicionales
Certificados adicionales
Sensor de conductividad digital de 4 electrodos
Memosens CLS82E
El Memosens CLS82E es un sensor higiénico de alto nivel para aplicaciones con valores de conductividad muy variables. Permite una monitorización fiable de los procesos centrales, así como del enjuague final, con un solo sensor. La conformidad con la FDA y un diseño pequeño y compacto garantizan la adaptación perfecta a sus procesos. Con tecnología Memosens 2.0 digital, CLS82E permite ampliar el almacenaje de datos de proceso y de sensores, lo que facilita la calibración de laboratorio y el mantenimiento predictivo y proporciona la base perfecta para mejorar los servicios IIoT.
-
Principio de medida
Conductivo
-
Aplicación
Separación de fases, cromatografía, fermentación
Monitorización CIP en tuberías pequeñas
Ultrafiltración
Enjuague final -
Característica
Sensor de conductividad con un amplio rango de medición para todas las aplicaciones higiénicas, con requisitos avanzados para la seguridad del proceso
-
Rango de medición
1 µS/cm a 500 mS/cm
-
Principio de medición
Sensor de conductividad higiénico de 4 electrodos
-
Diseño
Diseño higiénico certificado con materiales conformes a la FDA, con certificación 3-A y EHEDG, disponible como sensor de 120 mm con PG 13,5 y en muchas otras conexiones a proceso estándar
-
Material
Conexión a proceso: acero inoxidable 1.4435 (316L)
Elemento sensor: platino y cerámica -
Dimensión
Diámetro del sensor: 12 mm (0,47 in)
Longitud del electrodo: en función de la conexión a proceso -
Temperatura del proceso
–5 a 120 °C (23 a 248 °F)
Esterilización: máx. 140 °C a 6 bar durante máx. 45 min
(Máx. 284 °F a 87 psi durante máx. 45 min) -
Presión de proceso
17 bar abs. a 20 °C (247 psi a 68 °F)
9 bar abs. a 120 °C (131 psi a 248 °F) -
Sensor de temperatura
Pt1000
-
Certificación Ex
ATEX, NEPSI, CSA, IECE, EAC Ex, INMETRO
-
Conexión
Abrazadera 1,5", abrazadera 2", Varivent F DN 25, Varivent N DN 40 - DN 125, BioControl DN 25, PG 13,5, DN 25 estándar / 40 mm, DN 25 B.Braun puerto/65 mm, rosca G1", rosca NPT 1"
Conexión del sensor: cabezal de conexión inductivo y digital con tecnología Memosens 2.0 -
Protección contra ingreso
IP 68 / NEMA tipo 6P
-
Certificados adicionales
Certificado de materiales 3.1
Certificación 3-A EHEDG, diseño higiénico
ASME BPE
Conformidad con los requisitos derivados de cGMP
ASME BPE
Conforme a FDA
Reglamento (CE) n.º 1935/2004
SFDA
Sensor digital de cloro libre
Memosens CCS51E
Memosens CCS51E garantiza una monitorización precisa y constante de la desinfección de agua potable, agua de piscinas y procesos y fluidos de servicio. Este sensor para determinar el cloro libre ofrece unos tiempos de respuesta extremadamente rápidos, incluso con volúmenes de agua bajos. Esto garantiza un control eficiente y unos procesos seguros. Gracias a la tecnología Memosens 2.0, CCS51E combina la máxima integridad de procesos y datos con un funcionamiento sencillo. Esto proporciona la base perfecta para el mantenimiento predictivo y la conectividad IIoT.
-
Principio de medida
Cloro libre
-
Aplicación
Garantiza la desinfección fiable del agua para consumo
Agua de proceso
Dosificación de desinfectante eficiente en agua de piscinas
Detectar la ausencia o presencia de cloro libre en los fluidos de suministro
Garantizar la seguridad de los alimentos y un envasado y embotellado higiénicos -
Característica
Medición amperométrica del cloro libre disuelto
-
Rango de medición
Trazas: 0 a 5 mg/l de HOCl
Estándar: 0 a 20 mg/l de HOCl
Alta: 0 a 200 mg/l de HOCl -
Método de medición
Célula de medición cerrada y recubierta por una membrana
Reducción del cloro libre en el cátodo -
Diseño
Célula de medición amperométrica cerrada de 2 electrodos con membrana de PVDF
-
Material
Eje del sensor: POM
Membrana: PVDF
Capucha de membrana: PVDF
Anillo obturador: FKM -
Dimensión
Diámetro: 25 mm (0,98 in)
Longitud: 161 mm (6,34 in) -
Temperatura del proceso
0 a 55°C (32 a 130°F), sin congelación
-
Presión de proceso
Máx. 1 bar (máx. 14,5 psi)
-
Sensor de temperatura
10 k NTC integrado (Memosens)
-
Conexión
Cabezal de conexión inductivo y digital con Memosens
Cable de medición digital
CYK10
CYK10 garantiza una conexión resistente al agua de los sensores Memosens al transmisor. Sus conectores inductivos no presentan corrosión por contacto y garantizan el aislamiento galvánico del transmisor y el producto. Simplemente, deje de preocuparse por las restricciones debidas a la longitud del cable, los potenciales interferentes o la humedad y disfrute de una transmisión de señal completamente fiable y segura.
-
Principio de medida
Potenciométrico
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Instalación
Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Rango de medición
No se necesita cable de alta impedancia
-
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Presión de proceso
máx. 50 bares/725 psi a 135 °C/275 °F
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Protección contra ingreso
IP68
-
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión digital, inductiva, sin contacto de señales de medición
-
Instalación
Cabezal con conector inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales cableadas o conector M12 para conectar al transmisor.
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía.
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS
-
Principio de medida
Conductivo
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Instalación
Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS
-
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Instalación
Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS
-
Principio de medida
Cloro libre
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura